Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
O Parker Sentinel possui operação automática, que minimiza o consumo de energia enquanto prolonga a vida útil dos fluidos. Este desidratador a vácuo compacto oferece flexibilidade ao usuário.
Quando um problema é diagnosticado, que vai além de suas medidas preventivas padrão, o Sentinel pode ser exatamente a terapia de que seu sistema precisa. Os efeitos nocivos dos contaminantes nos óleos hidráulicos são estabelecidos. Manter o nível de limpeza do fluido de um sistema hidráulico aumentará a vida útil dos componentes críticos de desgaste e reduzirá o tempo de inatividade do sistema. As unidades de purificação portáteis são ideais para sistemas em aplicações que exigem descontaminação no local. Oferecendo grandes resultados em um pacote compacto e leve, o Sentinel é o que há de mais moderno em tecnologia de purificação de fluidos da Parker.
O Sentinel está equipado com o sistema de controle da plataforma IQAN MD3 da Parker, uma interface eletrônica PLC que controla muitas das funções operacionais deste desidratador a vácuo. O IQAN MD3 fornece confiança ao usuário no monitoramento do sistema, ao mesmo tempo em que oferece desempenho máximo sob demanda. Com o IQAN MD3, o operador pode personalizar os pontos de ajuste para várias aplicações dentro de suas instalações, incluindo: taxa de amostragem, temperatura e recursos de conservação de energia.
O Sentinel protege os sistemas hidráulicos e de lubrificação de missão crítica, atacando efetivamente os contaminantes potenciais (água, sólidos e gases), melhorando a integridade, a produtividade e a confiabilidade do equipamento. A água é um dos contaminantes mais comuns em um sistema de fluidos e um dos mais prejudiciais. O Sentinel remove a contaminação da água livre e dissolvida dos fluidos hidráulicos.
Princípios de Operação:
O fluido contaminado é aspirado através do circuito Sentinel por um vácuo. O fluido é então submetido a vácuo, temperatura e exposição máxima da área de superfície ideais. A temperatura ideal é alcançada usando um aquecedor de baixa densidade de watts. A área de superfície máxima é alcançada passando o fluido através de uma coluna difusora exclusiva. Este processo reduz o ponto de ebulição da água e converte a água em vapor de água.
O fluido é protegido do calor excessivo usando a circulação por um período fixo de tempo. Quando o período de tempo predefinido é concluído, o fluido é passado pela parte de filtragem de alta eficiência do sistema e é descarregado no reservatório principal do sistema. O vapor de água extraído do sistema é então exposto a uma série de coalescentes, o que elimina qualquer vapor de óleo remanescente no sistema de exaustão.
Todo o processo se repete até que a condição de estado estacionário desejada seja alcançada.
Projetado para uso nos seguintes mercados:
• Automotivo
• Geração de energia
• Marinho
• Petroquímico
• Aerospace
• Mineração
A unidade padrão inclui:
• Bomba de vácuo selada a seco
• Filtro coalescente
• Elemento Ecoglass III de 5 mícrons
• 6KW 3 fase de baixa densidade de watt aquecedor
• Rodízios de roda de borracha de 3" de diâmetro
• Consulte a fábrica para outras opções
Características e benefícios:
• Tamanho compacto
• Operação automática
• Respiro dessecante
• Aço inoxidável 316
• Interruptor de fase reversa
• Elemento de partículas Ecoglass
• Cabeça de difusão / coletor
• Guias de empilhadeira / olhais de elevação
Product Demos & Tutorials |
---|
Sentinel Compact Oil Purifier - Interactive Direct |
Sentinel Portable Purification System - Interactive iFrame |