Variateurs DC analogiques - Séries 506/507/508 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Courant de sortie nominal

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Variateurs DC analogiques - Séries 506/507/508

Variateurs DC analogiques - Séries 506/507/508 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Type de produit : Variateur DC
  • Type d'axe d'entraînement : Technologie mono axe
  • Série de produits : DC50n
  • Tension d'entrée : 1*110VAC
    1*230VAC VAC, 1*230 VAC
  • Courant de sortie nominal continu : 3 - 12A A
  • Puissance de sortie : 0.25 - 2 HP
  • Type de moteur compatible : DC Servo Brossé
  • Dispositif de retour d'information compatible : Tension d'induit
    Génératrice tachymétrique, Tachometer
  • Modes de commande : Non Régénératif
  • Interface de communication : n/a
  • Température de service : 0 - 45 °C, 32 - 113 °F
  • Altitude de service : Jusqu’à 1000m ASL (déclassement > 1000m)
  • Valeur nominale de surcharge : -
  • Spécifications respectées : CE (CEM & LVD)
    Homologué UL
    Homologué cUL, UL Listed, cUL Listed
Safety Warning

Description complète du produit

Les variateurs 506, 507 et 508 innovent dans le contrôle économique des moteurs à courant continu. Disponibles en 3, 6 ou 12 A, Cette gamme compacte est idéale pour le contrôle en vitesse ou en couple des moteurs DC à aimants permanents ou à excitation séparée en alimentation monophasée. Applications typiques - convoyeurs, contrôle de vitesse simple, machines d'emballage.

Caractéristiques:
• Conception économique haute fonctionnalité
• Capot de protection IP20
• Variateur compact et montage sur rail DIN
• Sélection alimentation 110 VAC ou 230 VAC
• Génératrice tachimètrique ou retour tension d'induit

Standards:
• Conformité CE selon EN50178 (Sécurité, Directive Basse Tension)
• Conforme CE selon EN61800-3 (Directive CEM) avec filtre externe
• Certifié NTRL selon la norme US UL508C
• Certifié NTRL selon la norme Canadienne C22.2 #14


Spécifications Techniques:
Alimentation:
Monophasé
  110-120 VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%
  220-240 VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%

Courant Induit:
  3A (506) / 6A (507) / 12A (508)

Sortie:
  Excitation moteur 2A DC

Environnement:
  0-45°C / 32-113°F
  Altitude max 1000 m

Protection:
  IP20

Retour Vitesse:
  - Génératrice tachymétrique / - tension d'induit

Signal:
  - Vitesse nulle / - Variateur prêt

Protection:
  - Détection blocage rotor 15 s
  - Protection électronique contre les surintensités

Réglages par potentiomètre:
  - Vitesse maximum
  - Vitesse minimum
  - Temps :
     . accélération (1-15 secondes)
     . décélération (1-15 secondes)
  - Stabilité de vitesse
  - Compensation de RI
  - Limitation de courant (0-100%)

Documents annexes

×
Produits Courant de sortie nominal
506-00-20-00 3A
507-00-20-00 6A
508-00-20-00 12A

688037
A87859