PowerShift (空圧) 6ボルトパワーテ-クオフ(PTO) - 230シリーズ | 日本
日本

PowerShift (空圧) 6ボルトパワーテ-クオフ(PTO) - 230シリーズ

272に置き換えられたチェルシー230パワーテイクオフ(PTO)は水及び燃料油アプリケーションのためのダイレクトマウント、ドライブシャフト、及びドラッグブレーキオプションを提供します

272に置き換えられたチェルシー230パワーテイクオフ(PTO)は水及び燃料油アプリケーションのためのダイレクトマウント、ドライブシャフト、及びドラッグブレーキオプションを提供します

アプリケーションのパーツを組み立てるには弊社コンフィグレーターをご利用ください。
Description
    チェルシー230シリーズパワーテークオフ(PTO)は、メカニカルトランスミッションまたはオートマチックトランスミッションにPowerShift PTOを直接搭載することができます。これにより、オペレータにはギアのぶつかりがないスムーズな係合が提供され、PTO及びトランスミッションのギアの寿命を延ばすことができます。230シリーズは5つの内部速度比、8つのシフトオプション及び12の出力オプションを備えています。230シリーズは、電子過速度コントロール(EOC)を備えています。この機能により、PTOが作動した状態で運転手が道路を進むことを防止し、油圧コンポーネントのキャビテーションを防止します。230シリーズ利用できる別の一般的機能には、特許を取得した内部自己調整シャフトブレーキがあります。これにより、PTOが外れたときに、水ポンプまたは移送ポンプなどの装置でのシャフトの回転が防止されます。
    マーケット:
    • モバイル
    • オンハイウェイ
    特長/利点:
    • 電気/エア12V
    • PTO/ダンプポンプコンボバルブシフトオプションが利用可能です
    • 加圧潤滑オプションが利用可能です
    • 2年間の保証

    アプリケーション:
    • LPガストラック
    • ウォータートラック
    • 火災と救助
    • 空中装置
    • ダンプトラック&トレーラー
    • 雪及び氷除去
Description

機能特性

断続定格トルク (lbs.ft)

201~300

断続定格トルク (Nm)

401~500

Output Power (HP)

56+

Output Power (KW)

41~50

出力シャフト

1-1/4"ラウンド

シフトの種類

空圧

マウント形式

6ボルト

標準出力シャフトサイズ

1-1/4"ラウンドw/key

出力シャフト (HP)

500 RPM:29、1000 RPM:57

出力シャフト (Kw)

500 RPM:21、1000 RPM:43

重量 (lbs)

49

重量 (kg)

22

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202