PowerShift (油圧) 6ボルトパワーテ-クオフ(PTO) - 243シリーズ | 日本
日本

PowerShift (油圧) 6ボルトパワーテ-クオフ(PTO) - 243シリーズ

チェルシー243シリーズパワーテークオフ(PTO)は、三菱トラックで使用されているアイシンのオートマチックトランスミッション用に設計されています。廃止品の為現在は供給不可です。

チェルシー243シリーズパワーテークオフ(PTO)は、三菱トラックで使用されているアイシンのオートマチックトランスミッション用に設計されています。廃止品の為現在は供給不可です。

アプリケーションのパーツを組み立てるには弊社コンフィグレーターをご利用ください。
Description
    チェルシー243シリーズパワーテークオフ(PTO)は、アイシンのオートマチックトランスミッション用の、経済的で設置が容易なPTOです。この一般的なトランスミッションは三菱トラックで使用されました。243シリーズはトランスミッションに直接取り付けるように設計されているため、高価なアダプターや取り付けプレートが不要です。ユニークなデザインにより、車両の下に最大のクリアランスが提供されました。最大のクリアランスのために、4つのシフトオプション、2つの出力オプション及び8つのポンプオプションが選択されています。243シリーズは、チェルシーの現場で実績のあるクラッチパック技術を活用し、スムーズなぶつかりのないシフトを実現しました。これらのすべての機能は、チェルシーの技術から期待されるパフォーマンス上の利点をもたらしました。
    マーケット:
    • モバイル
    • その他のモバイル
    特長/利点:
    • バックラッシュ設定なし
    • 電子過速度コントロール
    • 8個の直接取り付けポンプ
    • 2年間の保証

    アプリケーション:
    • 牽引と回復
    • 空中装置
    • ダンプトラック&トレーラー
Description

機能特性

断続定格トルク (lbs.ft)

0~100

断続定格トルク (Nm)

101~200

Output Power (HP)

25以下

Output Power (KW)

20以下

シフトの種類

油圧

マウント形式

6ボルト

標準出力シャフトサイズ

1"ラウンドw/key

出力シャフト (HP)

500 RPM:8、1000 RPM:16

出力シャフト (Kw)

500 RPM:6、1000 RPM:12

重量 (lbs)

18

重量 (kg)

8.1

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202