アキュムレータ 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Category Product Categories アキュムレータ
Sort By Product Attributes
シリーズ

シリーズ

Division

Division

証明書

証明書

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

マーケット

マーケット

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (bar)

ボディ材

ボディ材

流体適合性

流体適合性

流体の種類

流体の種類

作動温度 (F)

作動温度 (F)

パッケージ

パッケージ

ダイアフラム材

ダイアフラム材

付属品

付属品

バルブサイズ (Inch)

バルブサイズ (Inch)

???ACCE_Region_Product_List???
アキュムレータ ( 1 - 20 / 34 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

高圧油圧用途向けに開発したEHVブラダーアキュムレーターは炭素鋼及びステンレス鋼の2種類の材質があります。SAE液体ポートや高流量向けのオプションも取り扱っています。

パーカー社のチャージング キットは市販されているほぼ全ての油圧アキュムレーターの検査、調整、窒素充填をするために必要不可欠な装置です。

ダイアフラムアキュムレーターは低価格、小型、軽量の特徴を持ち、重量とサイズが重視される用途に最適です。農業機械、及び建設機械用途に最適です(140 ~ 350 bar/ 0.075 ~ 3.5L).。

Parker Olaer Clamps are designed to allow quick and easy installation of accumulators. Fabricated from carbon and stainless steel

ダイアフラムアキュムレータは、圧力下でエネルギーを蓄え、油圧ショックを吸収し、ポンプの脈動/流量の変動を減衰させる手頃な手段を提供します。

パーカー社UKシリーズは英国の工業用途に最適で標準でボンデッドシールの液体ポートと¼インチBSPガス接続ポートを備えています。炭素鋼及びステンレス鋼の2種類の材質があります。

パーカーEBV/IBVブラダアキュムレータは、低圧流体システムのために設計され、エネルギー、プロセス及び船舶市場に理想的です。容量は0.5~575リットルです。

パーカーハイドラクッションは、建設機械業界にて理想的な、費用対効果の高いブラダアキュムレータです (172 & 210 bar/ 0.5~4リットル)。

パーカーOlaerのすべての製品に採用されているアキュムレータ安全ブロックは、アキュムレータの保守と操作に安全なソリューションを提供します。

Parker Brackets are designed to allow quick and easy installation of accumulators. Fabricated from carbon and stainless steel

The Parker flexible separators are a cost effective solution for the prevention of contamination into a hydraulic system

Transfer Barrier accumulators provide fluid separation where two different media must transfer pressure between each other without mixing. Also used as an accumulator in series with gas bottles where size constraints exist.

最大80Lの容積、200mmのボア、250Bar & 350Barのピストンアキュムレーター。Aシリーズピストンアキュムレーターは、高品質の設計と最適な性能寿命を保証するプレミアムな技術です。

The SBV3 pulsation damper is specially designed for installation on low pressure fuel systems, typically in Marine and Power Generation applications, to attenuate pressure pulses (up to 40 bar/ 2.5 Litres).

Stainless Steel Pulsation Dampers, up to 690 bar-5 litres

Parker Gas Bottles store nitrogen under pressure and provide additional gas volume typically for accumulator systems (incorporating piston or bladder accumulators).

Parker SBAシリーズの安全ブロックは、非常時または定期予防保守計画に従って油圧アキュムレータを保護、隔離、安全に排出するために必要なすべての機能を統合しています。

O&Gブラダーアキュムレーターは、石油並びにガス業界、および過酷な用途向けに開発されました。炭素鋼及びステンレス鋼の2種類の材質があります(最大760 bar)。

最大30L、100mmボア、275barのモバイルアプリケーション用のピストンアキュムレーター。サービス寿命が長く、コンパクトでコスト効率の良い設計のため、モバイルマーケットに最適です。

Complete flexibility is the keynote to Parker hydraulic accumulator racks. We offer customised designs to meet your specific needs. Major features can include; manifold,accumulator isolation, drain to tank facility,welded fittings & Parker safety blocks.

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202