Air Driven Liquid Pumps 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Division

Division

最大流量 (gpm)

最大流量 (gpm)

ポンプの種類

ポンプの種類

媒体

媒体

最大排出量 (cm3/rev)

最大排出量 (cm3/rev)

最大排出量 (in3/rev)

最大排出量 (in3/rev)

最大流量 (lpm)

最大流量 (lpm)

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (psi)

最大作動圧力 (psi)

ポンプテクノロジー

ポンプテクノロジー

流体の種類

流体の種類

真空流量 (SCFM)

真空流量 (SCFM)

???ACCE_Region_Product_List???
Air Driven Liquid Pumps ( 1 - 5 / 5 )
Compare Selected
Product Listing

AHLシリーズは、圧力テスト、化学薬品注入用の大容量空気駆動ポンプです。熱や動力を消費することなく、静圧を無期限に保持しながら無限に変動する圧力と流量を出力します。

ParkerオートクレーブのACLシリーズは、高圧油圧力を提供するコンパクトで使いやすい3 "(小型)高圧空気駆動液体ポンプです。

パーカーオートクレーブのACHLシリーズは、使い易いモバイルパッケージで高圧油圧力を提供するコンパクトな3 "(ハンドレバー)高圧空気駆動液体ポンプです。

AFLシリーズは、ダブルアクション、シングルエンドの大流量液体ポンプです。コンパクトな液体ポンプは設置が容易なパッケージで提供します。主な用途は水、油または水/油混合物です。

ASLシリーズ エアー駆動液体ポンプは、6インチ エアピストンを中心にグループ化され、さらに実際の空気圧と油圧の比によってグループ化されています。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202