ACモータ完備エアオイルクーラー - ULOC シリーズ | 日本
日本

ACモータ完備エアオイルクーラー - ULOC シリーズ

ULOCシリーズオイルクーラーは、効率的な性能と長寿命を提供するコンパクトで耐久性のあるモデルで60hpのオフライン冷却を提供します。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    ParkerのULOCエアーオイルクーラーは、低ノイズのモーターとジェローターポンプの組み合わせを使用した静音運転、低圧低下、高冷却能力を備えたスタンドアローンのオフライン冷却回路です。「キドニーループ回路」または「オフライン回路」とも呼ばれるULOC設計は、従来のチューブおよびフィン構造と比較して、より効率的でコンパクトな設計を提供する頑強なバーおよびプレート構造を使用しています。ULOCシリーズは、3相のNEMAモーターを備えており、幅広い電圧と周波数で使用可能です。



    市場:

    •工業用

    •海洋&船舶

    •オイル&ガス

    •再生可能エネルギーと風力エネルギー

    •発電



    特長/メリット:

    •最大60hpの冷却能力

    •低圧脈動による均一な循環ポンプ

    •一体型12CSまたは50CSオイルフィルタが使用可能

    •コンパクト設計により軽量化

    •サービスとメンテナンスのコストを抑え、信頼性が高く長持ちする冷却

    •静かなファンとポンプ

    •幅広いUL、CSA、CE認定のACモーターが利用可能

    •余分な腐食保護は、海洋/船舶および厳しい環境の用途に使用することができます

    •地上の爆発性雰囲気での使用に対するATEXの承認

    •いくつものオプションを用意:サーマルスイッチ、圧力バイパス、エアフィルター、ファンガード/スクリーンなど



    用途:

    •油圧パワーユニット

    •潤滑システム

    •油圧プレス

    •プラスチック機械

Description

機能特性

定格流量 (gpm)

6.3 , 12.7 , 19.0 , 25.4

定格流量 (lpm)

23.8 , 48.1 , 71.9 , 96.1

最大冷却性能 (hp)

8.5 , 10.5 , 11.6 , 12.4 , 13.2 , 15.7 , 17.6 , 19 , 18.4 , 22.6 , 25.9 , 27.5 , 35.8 , 38.5 , 44 , 49.5 , 52.3 , 57.8

最大冷却性能 (kW)

6.4 , 7.8 , 8.6 , 9.2 , 9.8 , 11.7 , 13.1 , 14.2 , 13.7 , 16.8 , 19.3 , 20.5 , 26.7 , 28.7 , 32.8 , 36.9 , 39 , 43.1

最大作動圧力 (psi)

300

最大作動圧力 (bar)

20.7

最高吸入口温度 (F)

250

最高吸入口温度 (C)

121

モーター位相

3相

電圧

190/380 VAC @ 50 Hz, 208-230/460 VAC @ 60 Hz, 575 VAC, N/A

周波数 (Hz)

50/60 Hz, 60 Hz, N/A

モーター出力

1, 2, 3, 5

証明書

UL, CSAおよびCEモータで利用可能

高さ (inch)

15.6 , 18.5 , 20.7 , 24 , 28.4 , 34.1

高さ (mm)

396.2 , 469.9 , 525.8 , 609.6 , 721.4 , 866.1

長さ (inch)

14.4 , 17.3 , 19.5 , 22.8 , 27.2

長さ (mm)

365.8 , 439.4 , 495.3 , 579.1 , 690.9

幅 (inch)

26.1 , 26.6 , 27.1 , 27.6 , 27 , 27.4 , 28 , 28.5 , 27.7 , 28.2 , 28.8 , 29.3 , 31.2 , 31.7 , 32.7 , 33.2 , 33.6 , 33.9

幅 (mm)

662.9 , 675.6 , 688.3 , 701 , 685.8 , 696 , 711.2 , 723.9 , 703.6 , 716.3 , 731.5 , 744.2 , 792.5 , 805.2 , 830.6 , 843.3 , 853.4 , 861.1

ポート接続のサイズ (inch)

1 (#16), 1 1/4 (#20)

接続ネジサイズ (inch)

1 5/16 - 12, 1 5/8 - 12

重量 (lb)

66 , 68 , 82 , 84 , 77 , 79 , 93 , 95 , 86 , 88 , 150 , 139 , 168

重量 (kg)

29.9 , 30.8 , 37.2 , 38.1 , 34.9 , 35.8 , 42.2 , 43.1 , 39 , 39.9 , 68 , 63 , 76.2

雑音レベル (dB(a))

71, 72, 74, 78, 82, 87, 88

流体の種類

鉱油、油/水エマルジョン、水グリコール、リン酸エステル

材料

クーラーコア:アルミニウム
ファンブレード/ガード:ガラス繊維強化ポリプロピレン
ファンハウジング:スチール
ファンガード:スチール
その他部品:スチール
表面処理:静電粉体塗装

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202