エアプレパレーションアクセサリ 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Division

Division

証明書

証明書

製品の種類

製品の種類

最大吸入圧力 (psig)

最大吸入圧力 (psig)

作動温度 (C)

作動温度 (C)

作動温度 (F)

作動温度 (F)

シール材

シール材

最大吸入圧力 (bar)

最大吸入圧力 (bar)

???ACCE_Region_Product_List???
エアプレパレーションアクセサリ ( 1 - 20 / 68 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

P31D is a 57mm 3-way, 2-position valve, automatically dumps downstream pressure on loss of pilot signal, 1/4" BSPP/NPT port. Max pressure of 10 bar (solenoid). Temp -10°C to 50°C.

P32D is a 75mm 3-way, 2-position valve, automatically dumps downstream pressure on loss of pilot signal, 1/2" BSPP/NPT port. Max pressure of 10 bar (solenoid). Temp -10°C to 50°C.

P3XD is a 62mm 3-way, 2-position valve, automatically dumps downstream pressure on loss of pilot signal, 1/2",3/4" BSPP (NPT 1/2") port. Max pressure of 10 bar (solenoid). Temp -10°C to 60°C.

"P31Tは57mm 3ウェイ、2ポジションバルブで、パイロット信号のロス、ダウン速度の調整、低速始動、1/4 ""BSPP/NPTポートに自動的にダンプします。最大圧力10bar(ソレノイド)。温度-10~50℃

P32T is a 75mm 3-way, 2-position valve, automatically dumps downstream pressure on loss of pilot signal, adjustable slow start, meets Category 2 (EN ISO 13849-1) 1/2" BSPP/NPT port. Max pressure of 10 bar. Temp -10°C to 50°C.

P32Tは75mm 3ウェイ、2ポジションバルブで、パイロット信号のロス、ダウンスローダウン、BSPP/NPTポートの1/2インチ(ソレノイド)でのダウンストリーム圧力を自動的にダンプします。

P33T modular global standard redundant safety exhaust valve is a solenoid pilot pneumatic safety valve that meets Category 4 (Cat 4), Performance Level e (Ple) in accordance with Machine Directive ISO 13849-1.

P3XT is a 62mm 3-way, 2-position valve, automatically dumps downstream pressure on loss of pilot signal, adjustable slow start, 1/2",3/4" BSPP (NPT 1/2") port. Max pressure of 16 bar (30mm coil solenoid). Temp -10°C to 60°C.

P3YT is a 90mm 3-way, 2-position valve, automatically dumps downstream pressure on loss of pilot signal, adjustable slow start, 3/4", 1" BSPP/NPT port. Max pressure of 16 bar (30mm coil solenoid). Temp -10°C to 60°C.

P31Sは57mm 2ウェイ、2ポジションバルブで、圧力、調整可能なスロースタート、1/4 "BSPP/NPTポートの安全な導入を提供します。最大圧力10bar(ソレノイド)。温度 -10℃~50℃。

P32Sは75mm 2ウェイ、2ポジションバルブで、圧力、調整可能なスロースタート、1/2 "BSPP/NPTポートの安全な導入を提供します。最大圧力は10bar(ソレノイド)。温度-10℃~50℃。

P3YS is a 90mm 2-way, 2-position valve, provides for the safe introduction of pressure, adjustable slow start, 3/4", 1" BSPP/NPT port. Max pressure of 16 bar (30mm coil solenoid). Temp -10°C to 60°C.

多機能フローコントロール&ブロッカー

The AirGuard offers simple but efficient protection to pneumatic systems in the event of a broken compressed-air hose or pipe.

プッシュイン接続によるインライン速度コントロール

プッシュイン接続によるコンパクトフローレギュレータ

プラグインセンサー用バンジョーソケット

調整可能な排出制限付きフローレギュレータ

プラグイン方式センサー

流量制御弁。バイパス、双方向、のオプション可能。

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202