FRL及びドライヤー 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
用途

用途

Division

Division

証明書

証明書

露点 (F)

露点 (F)

ドライヤーテクノロジー

ドライヤーテクノロジー

ブランド

ブランド

種類

種類

重量 (lbs)

重量 (lbs)

重量 (kg)

重量 (kg)

コミュニケーションインターフェース

コミュニケーションインターフェース

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

ポートの種類

ポートの種類

種類

種類

用途

用途

ネジの種類

ネジの種類

ポートサイズ

ポートサイズ

製品の種類

製品の種類

構成

構成

ゲージポート

ゲージポート

ドレーンオプション

ドレーンオプション

圧力制御の範囲 (psig)

圧力制御の範囲 (psig)

圧力制御の範囲 (bar)

圧力制御の範囲 (bar)

流量 (SCFM)

流量 (SCFM)

流量 (dm3/s)

流量 (dm3/s)

エレメント

エレメント

ボディ材

ボディ材

ボウル材

ボウル材

マウント

マウント

最大吸入圧力 (psig)

最大吸入圧力 (psig)

最大作動圧力 (psig)

最大作動圧力 (psig)

作動温度 (C)

作動温度 (C)

作動温度 (F)

作動温度 (F)

幅 (inch)

幅 (inch)

高さ (inch)

高さ (inch)

重量 (lb)

重量 (lb)

最大作動圧力 (barg)

最大作動圧力 (barg)

シール材

シール材

最大吸入圧力 (bar)

最大吸入圧力 (bar)

ノブ材

ノブ材

吸入圧力の範囲 (bar)

吸入圧力の範囲 (bar)

吸入圧力の範囲 (psig)

吸入圧力の範囲 (psig)

Filter Element

Filter Element

圧力レギュレータの種類

圧力レギュレータの種類

幅 (cm)

幅 (cm)

高さ (cm)

高さ (cm)

ドライヤーテクノロジー

ドライヤーテクノロジー

???ACCE_Region_Product_List???
FRL及びドライヤー ( 1 - 20 / 309 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

Balston Model 75-A20 regenerative PSA desiccant dryer reduces the atmospheric dewpoint of compressed air to -100°F (-73°C) without operator attention.

Compact, energy efficient Tandem Technology dryers for compressed air applications in industrial and processing markets. Available for volume flows up to 2040 m³/h @ 7 bar g and dew points between plus 5°C to -70°C.

For large flow industrial compressed air applications providing volume flows of up to 14500m³/h and pressure dew points down to -70°C, with energy savings of up to 25%.

Guarantees in-plant CO2 quality so it remains within industry guidelines, preventing accidental product contamination during the sparkling beverage bottling process.

The Parker Airtek PRD Series Non-Cycling Refrigerated Air Dryers guarantee continuous performance and superior efficiency in every type of situation.

Balston Membrane Compressed Air Dryers, supply clean, dry compressed air with dewpoints as low as -40°F (-40°C)

Balston Membrane Compressed Air Dryers produce +35°F/2°C pressure dewpoint and are ideal for critical points of use

The meat and dairy industry demands the ultimate in cleanliness and sanitation in its preparation areas. Balston Cabinet Dryers are designed to purge the inside of the cabinets with very dry air that eliminates moisture and premature component failures.

The DRD Series Dual Mode Energy Saving Refrigerated Air Dryers are designed to minimize the use of compressed air and electricity in their operation, and also to significantly reduce the operational costs of the compressor by minimizing pressure loss.

Refrigeration air dryers are ideal for general purpose oil free air treatment applications. Dewpoints of 38°F to 50°F are suitable for many indoor applications where general removal of water and some vapor is suitable for the end user's process.