ボール、バタフライおよびグローブバルブ 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Category Product Categories ボール、バタフライおよびグローブバルブ
Sort By Product Attributes
Mounting Type

Mounting Type

Cavity/Mounting Size

Cavity/Mounting Size

Actuation Type

Actuation Type

Flow Rate (Cv)

Flow Rate (Cv)

シリーズ

シリーズ

Division

Division

ブランド

ブランド

重量 (lbs)

重量 (lbs)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

用途

用途

機能

機能

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (psi)

最大動作圧力 (psi)

媒体

媒体

バルブ種類

バルブ種類

ポートサイズ

ポートサイズ

流量 (SCFM)

流量 (SCFM)

流量 (dm3/s)

流量 (dm3/s)

マウント

マウント

流量 (GPM)

流量 (GPM)

シール材

シール材

流量 (lpm)

流量 (lpm)

???ACCE_Region_Product_List???
ボール、バタフライおよびグローブバルブ ( 1 - 20 / 62 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

This range of valves has patented seal wear compensating technology for reliable and durable sealing, protecting any system whether under pressure or vacuum.

「フリーフローティング」ボールデザインを採用しており、プロセスや計装アプリケーションのさまざまな圧力および温度アプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。

2/2方向ボールバルブは流体の流れを中断または促進します。世界中で入手可能で、不正な開閉を防ぐため、オプションでロック装置を装備し、システム全体の安全をサポートできます。

Stainless steel series ball valves can withstand corrosive fluids and environments.
With full flow, high pressure and temperature capabilities, these valves are suitable for many applications.

Using the Universal Series technology, the Parker Legris light series valves offer the advantages of compactness, ease of operation and long-term reliability.

The Parker Legris axial valve is the only valve to incorporate both the valve and actuation function. With pneumatic or electro-pneumatic control, it avoids many of the restrictions associated with traditional actuators.

A high quality ball valve that shuts off or allows full flow in either direction. The valves can be used in water and oil applications. They are available in 2-way, 3-way and 4-way configurations and a variety of materials, sizes and port styles.

With their push-in connections, these polymer lightweight ball valves allow for a significant reduction in installation time while offering full flow capability and compact dimensions.

This range of valves with fluoropolymer seals, available in compact, standard and lockable series, covers many industrial applications for which the fluids conveyed and working temperatures require this seal material.

Parker's High Pressure HB Series Ball Valves provide reliable shut-off or switching functions. The upper and lowertrunnion bearings enhance the resistance of the trunnions against seizure, and increase the valve life in extreme applications.

Parker Legris compact needle valves can be installed in any system and are designed for applications requiring accurate leak-free fluid control and excellent service life.

トラック用バルブは頑丈で、全真ちゅう製で、金属接触のシート材を使用しており、優れた熱/液体適合性を持っています。

真鍮ボールバルブは、低コストで長年の使用に耐えられる設計となっており、さまざまなエンド構成やエンドオプションが可能です。

パーカーのSWBシリーズボールバルブは、様々な計装及び最大17MPa (172 BAR)までのプロセスアプリケーションで圧力と配管負荷を処理することができるスイングアウト設計になっています。

マニュアル、圧縮空気、及び電気により作動する2方向及び3方向のバルブです。1/2回転及び1/4回転タイプで、最大103MPaの圧力範囲における媒体のシャットオフまたはスイッチング用途。

ポリプロピレン製ボールバルブは、耐腐食設計により、水ろ過装置、コーヒー及び飲料機並びに他の様々な流体アプリケーションに最適です。

3/3ウェイボールバルブは、中程度のフローを中断または促進します。世界中で入手可能、オプションで、不正な開閉を防ぐロック装置があり、システム全体の安全性をサポートします。

Parker Autoclave's high pressure double block and bleed valve is capable of operating to15,000 psi (1034 bar) and is available in 3/8" size. Standard ball valves are furnished in 316 SS with specials materials available.

Parker 1/2" 2-Way Normally Closed Angle Body Valves provide operating pressures up to 232 psi for air, inert gasses and liquids, or 130 psi for steam with flow factors of 5.5 Cv. They can handle corrosive solutions and temperatures up to 356 F.

Parker 1" 2-Way Normally Closed Angle Body Valves provide operating pressures up to 232 psi for air, inert gasses and liquids, or 130 psi for steam with flow factors of 18.7 Cv. They can handle corrosive solutions and temperatures up to 356 F.

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202