アキシャルピストン固定ポンプ - F1シリーズ | 日本
日本

アキシャルピストン固定ポンプ - F1シリーズ

最大運転圧が400 bar (5,800 psi)で、最高速度は3100 rpmです。F1ポンプは、堅牢設計で、大半の要求の厳しいトラックアプリケーションで信頼性を提供します。サイズは、12-103 ccです。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    パーカーの油圧トラックポンプシリーズF1は、高い自吸速度と高効率を特徴とし、市場のトップクラスのトラックポンプの1つです。F1ポンプは、400 bar (5,800 PSI)のときに3100 rpmの最高速度で回路の信頼性を提供します。F1油圧ポンプは、非常に効率的で簡潔なポンプ設計で、優れた信頼性を備えています。その小さな外形サイズは、簡単で費用の掛からない設置を可能にします。

    徹底した製品テストと連続的な製品開発は、当社の油圧ポンプが最適効率で動作し、最も要件の厳しい環境でも動作できることを保証します。

    市場
    • 建設機械
    • 輸送

    特長/利点:
    • 12-103 ccの容積 – 様々なアプリケーションをサポートします。
    • 高い自吸速度 – 生産性の向上
    • 高い総合的な効率 – 信頼性の向上
    • 低い騒音レベル – 業界の騒音レベルに適合
    • 軽量 – 温室効果ガス排出量と燃料消費量を削減します。
    • 積層ピストンリング –- 漏れが少なく稼働時間が長くなります。
    • タンクレベル以上の設置が可能 –- 設置の柔軟性
    • 最大400 bar (ISO)/ 350 bar (SAE)の運転圧 
    • シャフトエンドと取付フランジはISO規格に適合
    • 小さな設置寸法 – 幅広いアプリケーションに適合
    • 低温及び高温衝撃に耐えます。 –- 最も要求の厳しい環境に適しています。

    アプリケーション:
    • 貨物クレーン
    • フックローダー
    • スキップローダー
    • 林業用クレーン
    • 多目的車両

    F1油圧ポンプの構成部品番号を記載しています。最新の情報/更新情報については、Product Support(製品サポート)から当社の最新のカタログをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。

    * スウェーデン製
Description

機能特性

ボディ材

アルミニウム

ケースドレーンオプション

チャージポンプオプション

回路の種類

構成

シングル

制御方法

パーカーにお問い合わせください。

エネルギー回収能力

ろ過オプション

流体の種類

一般鉱物油

最大排出量 (cm3/rev)

103

最大排出量 (in3/rev)

6.28

最大流量 (gpm)

48.84

最大流量 (lpm)

185

最高流体温度 (C)

120

最高流体温度 (F)

248

最低流体温度 (C)

-40

最低流体温度 (F)

-40

最大騒音レベル (DBA)

パーカーにお問い合わせください。

最大作動圧力 (bar)

400

最大作動圧力 (psi)

5800

最大ラジアルシャフト荷重 (kg)

パーカーにお問い合わせください。

最大ラジアルシャフト荷重 (lbs)

パーカーにお問い合わせください。

最大速度 (rpm)

2700

最大粘度 (SUS)

1866

最小粘度 (SUS)

47

最大重量 (KG)

12.5

最大重量 (lbs)

27.5

媒体

油圧

マウントオプション

SAE | ISO | DIN

ポート接続

SAE | ISO | BSPP

ポート接続の種類

パーカーにお問い合わせください。

ポート位置

リアポート

ポンプテクノロジー

ピストン

ポンプの種類

固定

回転

時計回り | 反時計回り

センサーの種類

パーカーにお問い合わせください。

シャフトの種類

SAE | ISO | DIN

スルードライブ性能

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202