アキシャルピストン固定ポンプ - F2シリーズ | 日本
日本

アキシャルピストン固定ポンプ - F2シリーズ

最大運転圧が400bar (5800psi)で、最高速度が2550rpmです。F2ポンプは、堅牢設計で、大半のトラックアプリケーションで信頼性を提供します。サイズは、45-70 ccです。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    パーカーの油圧トラックポンプF2シリーズは、F1シリーズのツインフローバージョンで、市場で初めての斜軸式トラックポンプであり、2つの完全に独立したフローを特徴としています。油圧システムが一体化されたツインフローポンプの主要な利点は、3つの異なるフローを同じエンジン速度で供給できることです。F2ポンプは、スマートシステムソリューションを特徴とし、400 bar (5,000 PSI)で最大2100 rpmの速度で回路の信頼性を提供します。F2油圧ポンプは、非常に効率的で簡潔なポンプ設計となっていて、信頼性は抜群です。その小さな外形サイズは、簡単で費用の掛からない設置が可能です。

    徹底した製品テストと連続的な製品開発は、当社の油圧ポンプが最適効率で動作し、最も要件の厳しい環境でも動作できることを保証します。

    市場
    • 建設機械
    • 輸送

    特長/利点:
    • 45-70 ccの容積 – 様々なアプリケーションをサポートします。
    • PTOエンジンに直接取り付けるための付属品 - (バイパスバルブ)
    • 1つのポンプから3つのフロー、2つの独立したフローを組み合わせることができます。
    • 高い自吸速度 – 生産性の向上
    • 高い全体的効率 – 信頼性の向上
    • 低騒音レベル – 業界の騒音レベルに適合
    • 軽量 – 温室効果ガス排出量と燃料消費量を削減します。
    • 積層ピストンリング – 漏れが少なく稼働時間が長くなります。
    • タンクレベル以上の設置が可能 – 設置の柔軟性
    • 最大運転圧400 bar
    • すべてのサイズのシャフトエンドと取付フランジは、ISO-DIN規格5462に準拠
    • 小さな設置寸法 – 幅広いアプリケーションに適しています。
    • 低温及び高温衝撃に耐えます。 – 最も要件の厳しい環境に適しています。

    アプリケーション:
    • 林業用クレーン
    • フックローダー/リフトダンパー
    • 大型トラックローダー
    • ティッパー/クレーンの組み合わせ
    • ゴミ収集車
    • 多目的車両

    F2油圧ポンプの構成部品番号を記載しています。最新の情報/更新情報については、Product Support(製品サポート)から当社の最新のカタログをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。  

    * スウェーデン製
Description

機能特性

ボディ材

アルミニウム

ケースドレーンオプション

チャージポンプオプション

回路の種類

構成

シングル

制御方法

パーカーにお問い合わせください。

エネルギー回収能力

ろ過オプション

流体の種類

一般鉱物油

最大排出量 (cm3/rev)

140

最大排出量 (in3/rev)

8.54

最大流量 (gpm)

60.72

最大流量 (lpm)

230

最高流体温度 (C)

120

最高流体温度 (F)

248

最低流体温度 (C)

-40

最低流体温度 (F)

-40

最大騒音レベル (DBA)

パーカーにお問い合わせください。

最大作動圧力 (bar)

400

最大作動圧力 (psi)

5800

最大ラジアルシャフト荷重 (kg)

パーカーにお問い合わせください。

最大ラジアルシャフト荷重 (lbs)

パーカーにお問い合わせください。

最大速度 (rpm)

2100

最大粘度 (SUS)

1866

最小粘度 (SUS)

47

最大重量 (KG)

19

最大重量 (lbs)

41.8

媒体

油圧

マウントオプション

SAE | ISO | DIN

ポート接続

SAE | ISO | BSPP

ポート接続の種類

パーカーにお問い合わせください。

ポート位置

リアポート

ポンプテクノロジー

ピストン

ポンプの種類

固定

回転

時計回り | 反時計回り

センサーの種類

パーカーにお問い合わせください。

シャフトの種類

SAE | ISO | DIN

スルードライブ性能

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202