Axial Piston Fixed Pumps - Series T1 | 日本
日本

Axial Piston Fixed Pumps - Series T1

T1 Pumps has an operating pressures up to 350 bar (5,000 psi) and speeds up to 2300 rpm. T1 is a robust design that provides circuit reliability for the most demaning truck applications. Sizes from 81-121cc.

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    The T1 fixed displacement pumps is a further development of series T1, which was specifically designed to meet the requirements of light duty truck applications with short, non-frequent operating cycles such as tippers, and small loaders. Featuring a robust and low weight construction, T1 Pumps provide circuit reliability at speeds up to 2300 rpm at 250 bar (5,000 PSI) continuous pressure or 2000 rpm at 350 bar (5,800 PSI) intermittent pressure.

    The design is very similar to that of the F1 series pumps but is even more compact. It utilizes our well proven 45° concepts with spherical pistons and laminated piston rings, offering high volumetric and mechanical efficien¬cies and, thanks also to the small number of parts, unprecedented reliability.

    Typical T1 applications
    • Front end tippers
    • Under body tippers
    • Hydraulic system infrequently used and with short cycle times.

    High overall system efficiency
    • Shaft speed to 2300 rpm
    • Operating pressure up to 350 bar
    • High overall efficiency
    • Low weight
    • Small installation dimensions
    • Robust construction
    • Spherical piston, low internal leakage
    • Laminated Piston Ring, design patent

    The T1 with shaft and mounting flange configuration conforming to the European standard, can be installed on most European truck gearboxes. Suitable power take-offs are also available from Parker.

    * Made in Sweden
Description

機能特性

ボディ材

Aluminium

ケースドレーンオプション

NO

チャージポンプオプション

No

回路の種類

OPEN

構成

Single

制御方法

Consult Parker

エネルギー回収能力

NO

ろ過オプション

NO

流体の種類

Standard Hydraulic Fluid

最大排出量 (cm3/rev)

121

最大排出量 (in3/rev)

7.38

最大流量 (gpm)

50.16

最大流量 (lpm)

190

最高流体温度 (C)

120

最高流体温度 (F)

248

最低流体温度 (C)

-40

最低流体温度 (F)

-40

最大騒音レベル (DBA)

Consult Parker

最大作動圧力 (bar)

350

最大作動圧力 (psi)

5075

最大ラジアルシャフト荷重 (kg)

Consult Parker

最大ラジアルシャフト荷重 (lbs)

Consult Parker

最大速度 (rpm)

2300

最大粘度 (SUS)

1866

最小粘度 (SUS)

47

最大重量 (KG)

12.5

最大重量 (lbs)

27.5

媒体

Hydraulic

マウントオプション

SAE | ISO | DIN

ポート接続

SAE | ISO | BSPP

ポート接続の種類

Consult Parker

ポート位置

REAR PORTS

ポンプテクノロジー

Piston

ポンプの種類

Fixed

回転

CLOCKWISE | COUNTER CLOCKWISE

センサーの種類

Consult Parker

シャフトの種類

SAE | ISO | DIN

スルードライブ性能

NO

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202