バッテリー充電器およびアクセサリ 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Division

Division

???ACCE_Region_Product_List???
バッテリー充電器およびアクセサリ ( 1 - 3 / 3 )
Compare Selected
Product Listing

PGIのDB1差圧バッテリチャージャは差圧を利用して、ガス消費や排出を伴わずに鉛蓄電池を充電する電力を生成します。 DB1は10,20および50ワット単位で提供されます。

PGIの熱電(TEC)バッテリチャージャは、天然ガスまたはプロパンが利用可能な場合に電力を落すなど費用対効果の高い代替手段です。12または24Vのバッテリシステム用です。

LEDエリアライトは、最大3.5の標準ハイビームヘッドライトに相当します。Class I、Division 2、Group A、B、C、DのUL認定を取得しており、屋外で危険な場所にはDC電源、小型軽量です。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202