冷却器  製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Mounting Type

Mounting Type

Actuation Type

Actuation Type

Division

Division

ブランド

ブランド

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

用途

用途

機能

機能

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (psi)

最大動作圧力 (psi)

媒体

媒体

バルブ種類

バルブ種類

流量 (GPM)

流量 (GPM)

流量 (lpm)

流量 (lpm)

???ACCE_Region_Product_List???
冷却器 ( 1 - 20 / 31 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

Highly efficient water cooled aftercoolers for the removal of water vapour and cooling of compressed air and gases downstream from compressors and blowers.

LACエアオイルクーラーシリーズは、ほとんどの一般産業用途に適しており、効率的で堅牢な設計を採用し、1kW~300 kWの冷却容量の範囲のものがあります。

PWOはコンパクトで軽量なウォーターオイルクーラーで、そのサイズに対して高い冷却能力を備えています。サイジングソフトウエアを使用して、クーラーの適切なサイズが選定可能です。

12または24V DCモーターが装備されたLDCエアクーラーシリーズは、建設機械業界向けに最適化されており、サイジングソフトウエアを使用して、適切なサイズが選定可能です。

Highly efficient air cooled aftercoolers for the removal of water vapour and cooling of compressed air downstream from compressors and blowers.

ACモータとポンプを装備したLOCエアオイルクーラーは、最大45kWの冷却を提供します。サイジングソフトウエアを使用してクーラーの適切なサイズが選定可能です。

サーマルバイパスは、リターンラインの流れをクーラーに戻す、またはバイパスをして直接貯水所に戻すかをして、流体熱をを調節することができます。

ULOCシリーズオイルクーラーは、効率的な性能と長寿命を提供するコンパクトで耐久性のあるモデルで60hpのオフライン冷却を提供します。

油圧モーターが装備されたLHCエアオイルクーラーシリーズは、建設機械と一般産業市場用途に最適であり、冷却容量は1kW~300 kWの範囲です。

パーカーSWOウォーターオイルクーラーは、一般産業及び船舶用途の軽量で、コンパクトで、効率的なシェル&チューブクーラーです。

エアーオイルクーラー ストーンアンドダストガードは、ULAC/ULDC/ULHCおよびULOCクーラーを、埃やその他の破片による損傷から保護します。また、冷却フィンの詰まりを防止します。

Rear-Mount Oil Coolers offer several custom mounting options, incorporating many features intended to reduce installation time & add mounting flexibility.

正確な温度制御と油圧システムの動作条件を保証するために、Parker温度スイッチを設置する必要があります。 スイッチを使用して、過剰な流体温度を警告することもできます。

Mount OAW Series and PWO Series water oil coolers securely and isolate from shock and vibration with the OAW Series Mounting Brackets.

圧力損失が大きすぎる場合、エアオイルクーラーのクーラーコアからバイパスさせます。コールドスタート時及び一時的なピーク圧力や流量発生時のクーラーのバーストを防ぎます。

二相式蒸発液冷システム -- 非腐食剤を使用し、過熱した電子部品と密着させて蒸発させる非伝導性の冷媒を閉回路で使用するコールドプレート・システム。

二相式蒸発液冷システム -- 非腐食剤を使用し、過熱した電子部品と密着させて蒸発させる非伝導性の冷媒を閉回路で使用するコールドプレート・システム。

二相式蒸発液冷システム -- 非腐食剤を使用し、過熱した電子部品と密着させて蒸発させる非伝導性の冷媒を閉回路で使用するコールドプレート・システム。

ULACシリーズオイルクーラーは、効率的な性能と長寿命を提供するコンパクトで耐久性のあるデザインを提供します。 400hpまでの冷却能力を提供し、ほとんどの用途と環境に適しています。

ULDCシリーズオイルクーラーは、効率的な性能と長寿命を提供するコンパクトで耐久性のあるデザインを提供します。 37hpの冷却能力を提供し、ほとんどのモバイル用途に適しています。

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202