ホースとチューブのための機器、ツール、付属品 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Category Product Categories ホースとチューブのための機器、ツール、付属品
Sort By Product Attributes
Division

Division

ブランド

ブランド

種類

種類

テクノロジー

テクノロジー

???ACCE_Region_Product_List???
ホースとチューブのための機器、ツール、付属品 ( 1 - 20 / 65 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

Crimper Die Sets are used in COS crimpers to fabricate textile or wire reinforced hose assemblies to 4 inch inside diameter.

Vise Crimper Dies are designed for use with Parker bench-mounted vise crimpers for quick and easy fabrication of low pressure, small diameter industrial hose assemblies, Series 662-T

PVC Strain Relievers are designed to reduce stress at the hose/coupling interface, Series S8155x

パーカーのホースアセンブリワークステーションは、ホースアセンブリの製造中に生産性を計画し、向上させる最適な方法です。

ウルトラクリーンシステムは、油圧ホースアセンブリ内の汚染物質を除去し、フィルタの詰まり、コンポーネントの誤動作、ホースの破損に起因するダウンタイムのリスクを低減します。

パーカーの88DBクランプは、ステンレス鋼でできた、高負荷用の二重ボルトホースクランプで、低圧工業用ホースを固定するためのクランプです。

パーカーの88HC-Hは、ステンレス鋼の高トルクウォームギヤ型で、低圧工業用ホースを固定するためのクランプです。

パーカーのクリンパーフードはクリンパーを保護するのに最適です。

ウルトラクリーンシステムは、油圧ホースアセンブリ内の汚染物質を除去し、フィルタの詰まり、コンポーネントの誤動作、ホースの破損に起因するダウンタイムのリスクを低減します。

パーカーのCLクランプは、長いホースを支持するのに最適です。

パーカーのフランジとフレアアダプタは、油圧システムに異なる接続タイプを提供することにより、困難な配管状況を容易にするのに役立ちます。

パーカーのフランジハーフは、4つのボルトの、お客様の特定のニーズを満たすため、多くの接続エンド形状を有するスプリットフランジシステムです。

パーカーのフランジキットには、長期にわたる性能と耐久性を提供するために開発された4つのボルト、スプリットフランジ、及びOリングが含まれています。

パーカーのコード61及びコード62接続用ワンピースフルフランジオプションにより、取り付けがより簡単かつ迅速になります。

パーカーのホース挿入深度ブロックは、毎回正しい妥当性を保証するために、適切なホースの挿入深度をすばやく簡単にマークする方法です。

パーカーのポリガード ストレインリリーバーは、耐久性のあるホースストレインサポートを提供する可撓性のあるポリマテリアルです。

パーカーのパーテック ラップは、耐摩耗性を強化し、組立後に複数のホースやケーブルを束ねるように設計された、軽量で可撓性の高いナイロンスリーブです。

パーカー製ホース保護シールドは、他のホースや、金属、コンクリートと擦れる際に生じる摩擦からホースを保護することによって寿命を延ばします。

パーカーのHCホースクランプは、ステンレス鋼のウォームギヤ型で、低圧力の工業用ホースのクランピングに適しています

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202