フランジシール 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
圧力の範囲 (bar)

圧力の範囲 (bar)

媒体

媒体

Division

Division

外径 (mm)

外径 (mm)

内径 (mm)

内径 (mm)

最高動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

最大表面速度 (m/s)

最大表面速度 (m/s)

ポリマー製品ファミリー

ポリマー製品ファミリー

熱利用 (°C)

熱利用 (°C)

長さの測定単位

長さの測定単位

???ACCE_Region_Product_List???
フランジシール ( 1 - 11 / 11 )
Compare Selected
Product Listing

Flange seal especially for SAE flanges.

Flange seal. Mainly for subplates and flanges of control units and valves.

Flange seal. Internal pressure. Static and intermittently dynamic. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal.

フランジシール、外圧、静的及び断続的動的、FlexiSeal、スプリング式PTFEシール

フランジシール、内圧、静的及び断続的動的、FlexiSeal、スプリング式PTFEシール、高圧

フランジシール、外圧、静的及び断続的動的、FlexiSeal、スプリング式PTFEシール、高圧

フランジシール、外圧、静的及び断続的動的、FlexiSeal、スプリング式PTFEシール、低組立力

フランジシール、内圧、静的及び動的、FlexiSeal、スプリング式PTFEシール、低組立力、高たわみ範囲許容

フランジシール、外圧、静的及び動的、FlexiSeal、スプリング式PTFEシール、低組立力、高たわみ範囲許容

フランジシール、内圧、静的及び断続的動的、FlexiSeal、スプリング式PTFEシール、低組立力

Flange seal. Internal pressure. Static and intermittently dynamic. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. Low assembly force.

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202