流量計 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Category Product Categories 流量計
Sort By Product Attributes
Port Size (mm)

Port Size (mm)

Outlet Pressure (psig)

Outlet Pressure (psig)

Outlet Pressure (bar)

Outlet Pressure (bar)

Inlet Pressure (psig)

Inlet Pressure (psig)

Inlet Pressure (bar)

Inlet Pressure (bar)

Division

Division

重量 (kg)

重量 (kg)

ポートサイズ (inch)

ポートサイズ (inch)

種類

種類

用途

用途

媒体

媒体

最高動作温度 (F)

最高動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最高動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

ボディ材

ボディ材

最高流体温度 (C)

最高流体温度 (C)

最高流体温度 (F)

最高流体温度 (F)

最低流体温度 (C)

最低流体温度 (C)

最低流体温度 (F)

最低流体温度 (F)

接続

接続

シール材

シール材

最大動作圧力 (bar)

最大動作圧力 (bar)

???ACCE_Region_Product_List???
流量計 ( 1 - 20 / 22 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

Parker HFDE has an extensive range of flow metering products. Flowline oil, water and air calibrated flowmeters and flowswitches available in brass or Stainless Steel.

Parker HFDE has an extensive range of flow metering products. Dataflow 4-20mA and pulse output flow transmitters and the Dataflow Compact inline flow transmitter.

液体の精密な流量制御が必要な超高純度アプリケーション用です。非常に優れた耐腐食性を備え、バレルとボディのシールに独自の圧縮技術を使用し、最大圧力使用圧力は0.82MPaです。

The Parker CNG Filtration Panel is designed for use in time fill CNG dispensing applications. It has a maximum allowable working pressure of 5,000 psig and normal flow capacity of 2,200 - 2800 SCFM. Available in floor and K-rail mount configurations.

The Parker Conflow Code 452 - flowmeters indicate the volume rate of flow of fluid in a pipeline or hydraulic system in mining or quarrying applications.

The Parker Conflow Code 5050 - electronic flow meter gives a linear electrical signal corresponding to the volume rate of flow of fluid in the pipeline or system in mining and quarrying applications.

The Parker Conflow Code 4912 - electronic bypass flow meter gives a linear electrical signal corresponding to the volume rate of flow of fluid in the pipeline in mining and quarrying applications.

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202