FT-IRパージガス発生装置 | 日本
日本

FT-IRパージガス発生装置

ParkerBalstonFT-IRパージガスジェネレータは、RFT-IR分光度計とともに使用して、圧縮空気から高純度のパージガスおよびエアベアリングガスを供給するように特別に設計されています。

ParkerBalstonFT-IRパージガスジェネレータは、RFT-IR分光度計とともに使用して、圧縮空気から高純度のパージガスおよびエアベアリングガスを供給するように特別に設計されています。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    ParkerBalstonFT-IR用パージガスジェネレータは、FT-IR分光度計用として、圧縮空気から高純度のパージガスおよびエアベアリング用ガスを供給するように特別に設計されており、0.01ミクロン以上の浮遊粒子を含まず、露天-100°F/-73°C未満で二酸化炭素を含まない空気を供給します。この装置は、1日24時間/日、週7日間の連続で作動するように設計されています。これらのシステムは、窒素ボンベおよびデュワーの不都合と高コストを完全に排除し、FT-IR装置を操作するコストを大幅に削減します。ガスジェネレータは、より短い時間でより鮮明なバックグラウンドスペクトルを提供し、信号対雑音比を改善してより正確な分析を提供します。

    特長と利点:高価、危険、不便な窒素ボンベが不要▪コンパクトな設計により貴重な研究室のスペースの節約▪ノンパージでもS/N比が向上
    ▪FT-IRサンプルスループットが向上します
    ▪すべての主要FT-IRメーカーが推奨し採用しております
Description

機能特性

ガス要件

Dry CO2 Free Air

用途

アナリティカル·ラボラトリー、パージ ガス用のFTIRスペクトロスコピー

ガス要件

Dry CO2 Free Air

ブランド

Balston

ガス純度要件

-100掳F圧力露点

流量

ポートサイズ

入口:1/4 " NPT、出口:1/4 " NPT

コンプレッサ

いいえ, はい

ポート接続の吸入口

1/4"雌

電気的要件

120 VAC, 60 HZ

ポート接続の吐出口

1/4" 雌

最大吸入圧力 (psig)

60 - 125

最大吐出圧力 (psig)

75-5041NA: 80 psig

証明書

CSA 1010, CE

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202