燃料フィルター水分離器タービンシリーズ | 日本
日本

燃料フィルター水分離器タービンシリーズ

燃料フィルターの水分離器は、燃料から微粒子と水を除去し、エンジンの故障がオプションでない場合に必要な安心感を与えます。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    "Racor燃料フィルター水分離器シリーズ:

    注:商品画像は参考用であり、選択された機能を表示しない場合があります。

    Parker Racor Fuel Filter Water Separator Turbine Seriesは、市場で入手可能な最も信頼性と信頼性の高い燃料フィルタ水分離器です。 Parkerのグローバルネットワークにより、世界中のどこにいてもRacor製品を見つけることができます。 DuplexおよびTriplex Turbineユニットは、きれいなフィルタを予約しておくという安心感を提供します。 Racor 77および791000タービンでは、バルブを簡単に回すことでクリーンなフィルタをオンラインに戻すことができます。その後、エンジンが作動しているときに詰まったフィルタの整備を行うことができる。

    Racor Fuel Filter Water Separator Turbine SeriesシステムはAquabloc®フィルターエレメントを使用しています。 Aquabloc®は、汚れ保持能力を高め、フィルターの寿命を延ばすために、プリーツスペーシング(pleat-spacing)の波形と段階的な細孔構造を組み込んだユニークな設計メディアです。防水性、防錆性、汚れのないAquabloc®メディアは、燃料から水分を分離して合体させ、大きな水滴に集めて回収ボウルに落とすよう特別に処理されています。最大流量は、500FGシリーズ1台で60g(227lpm)、77/791000シリーズ3倍マニホールドユニットで540gph(2044台)まで幅広く使用できます。

    RacorAquabloc®エレメントは、さまざまな流速に対して3種類の長さがあり、色分けされた「2」ミクロンブラウン、「10ミクロンブルー」および「30ミクロンレッドレッド」です。ミクロンレーティングが低いほど、濾過が細かくなります。追加の下流フィルタがない場合は、「2」ミクロンの要素が必要です。最終的に、好ましいミクロンレーティングは、燃料品質、運転気候及びメンテナンススケジュールの関数である。

    なぜRacor Turbineシリーズですか?

    •水は燃料タンク内の結露によってシステムに入ります。燃料流中に存在する水は、フィルタを詰まらせ、腐食性の酸を生成する細菌の増殖を支援する。感受性の高い部品は錆びて腐食し、重要な燃料システム部品の侵食や摩耗を招きます。
    •給油中に導入され空気によって運ばれる硬質の珪砂粒子は、毎回の燃料供給に入ります。硬質シリカ粒子は、錆や水と同じダメージを与えます。
    •過熱して劣化したディーゼル燃料塗膜の柔らかい汚染粒子は、ブラックアスファルテン様の汚染物質で覆われており、動力損失とエンジンの停止につながります。
    •Racor燃料フィルターを使用すると、燃料に含まれる水分や汚染物質を排除することで、インジェクターの損傷を防ぐことができます。
    •下流フィルタとエンジンコンポーネントは保護されており、燃料フィルタ水セパレータが取り付けられている場合はさらに長くなります。
    •信頼性の高いRacor Turbine Seriesの燃料/水分離器を使用してエンジンを保護することにより、予期せぬメンテナンスやシステムコンポーネントの故障による予定外のダウンタイムを排除し、時間とコストを節約します。

    それらが働く仕組み:

    Turbineシリーズフィルタアセンブリは、最高の性能を得るために、燃料輸送ポンプの真空側に設置するように設計されています。それらは、次の3段階プロセスを使用して燃料から汚染物質を除去します。

    ステージ1:水の分離:燃料がフィルタアセンブリに入ると、燃料が遠心分離機を通って移動し、大きな固形物と水滴が飛散し、コレクションボウルの底に落ちます。

    ステージ2:合体:円錐バッフルおよびカートリッジエレメントの表面に小さな水滴がビードアップする。十分に重いとき、それらはボウルの底にも落ちます。

    ステージ3:濾過:独自のAquabloc®カートリッジエレメントは、残りの水を合体させ、硬くて柔らかい汚染物質を除去します。それらは防水性であり、吸水性要素よりもはるかに長い効果があります。

    部品番号を検索するには、以下を選択します。

    1.実際のシステムフローを処理するために必要な流量(エンジン消費ではない)
    2.ボウル材料
    3.ヒータータイプ、12または24ボルト(使用可能な場合)
    4.バルブタイプ
    5.ポートねじタイプ
    6.メディアミクロン評価

    特徴:

    •4,10、および30ミクロンで98%の効率で長寿命のAquabloc®エンジニアリングメディアエレメント。
    •耐食性構造
    •UL承認マリンバージョン
    •自動排水式の排水バルブまたはパグ(金属製のボウル上)
    •シングル、ダブル、トリプルアセンブリユニットで利用可能
    •工具不要の簡単な工具
    •幅広いオプションを用意して、アプリケーション用にカスタマイズされた適切なサイズのソリューションを作成する
    •OEM仕様に準拠して幅広くテストされた正規のRacor製品

    Racor タービンシリーズ燃料フィルタ水セパレータは、

    •パワージェン
    •農業用機器
    •建設車両
    •ライト、ミディアム、ヘビーデューティートラック
    •その他のディーゼル動力装置
    "
Description

機能特性

シリーズの種類

カートリッジFF / WS

ブランド

レーコー

シリーズ

産業用タービン

ろ過材

ディーゼル燃料/ B20

マウント

ブラケット付属

ハウジング数

選択された製品に応じて.1〜.3

クリーン圧力低下 (bar)

選択された製品に応じて.02〜.26

クリーン圧力低下 (psi)

選択された製品に応じて0.3 ~ 2.5

ポンプの種類

電気式プライマーポンプは、900シリーズと1000シリーズのみのオプションです:RKP1912(12ボルト)とRKP1924(24ボルト)

ポート数

2

エレメントの種類

Aquablocメディアを搭載した最上位のエレメントカートリッジ。

交換用エレメント

選択した製品によって異なります

用途

•Powergen
•農業機器
•建設車両
•軽、中、ヘビーデューティートラック
•その他のディーゼル動力装置

水分センサーオプション

[製品サポート]タブを参照してください。

材料

パワーコーティングアルミニウム合金

最大動作圧力 (bar)

1.03

最大動作圧力 (psi)

15

あき高 (inch)

選択された製品に応じて.4, 5 または10

あき高 (mm)

選択された製品に応じて102, 107 oまたは254

最高周囲温度 (C)

124

最高周囲温度 (F)

255

重量

Racorに連絡する

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202