燃料ろ過 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
製品の種類

製品の種類

シリーズの種類

シリーズの種類

シリーズ

シリーズ

Division

Division

シリーズ

シリーズ

ブランド

ブランド

種類

種類

重量 (lbs)

重量 (lbs)

重量 (kg)

重量 (kg)

エレメントの種類

エレメントの種類

フィルターの種類

フィルターの種類

最大流量 (SCFM)

最大流量 (SCFM)

最大流量 (m3/min)

最大流量 (m3/min)

用途

用途

マーケット

マーケット

高さ (inch)

高さ (inch)

重量 (lb)

重量 (lb)

シリーズの種類

シリーズの種類

エレメントの種類

エレメントの種類

???ACCE_Region_Product_List???
燃料ろ過 ( 1 - 20 / 80 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

燃料フィルターの水分離器は、燃料から微粒子と水を除去し、エンジンの故障がオプションでない場合に必要な安心感を与えます。

Racor マリン Spin-On Seriesフィルタは、Aquabloc®メディアを使用して、Aquabloc®メディアを使用して、最長の耐用年数で、ディーゼルおよびガソリン燃料の汚れや水分を確実に除去します。

Racor GreenMaxは、すべての天候操作のための世界で最も革新的なディーゼル燃料フィルタ/水分離器です。

Coalescer cartridged designed for separation of highly dispersed emulsified water particles and removal of particulate contaminants from hydrocarbon fuel.

Racor Turbineシリーズフィルタハウジング用純正Aquabloc®メディアを搭載した交換用カートリッジフィルタエレメント。

RacorディーゼルスピンオンシリーズフィルタはAquabloc®メディアを使用して、最長の耐用年数で、ディーゼルおよびガソリン燃料の汚れや水分を確実に除去します。

燃料フィルタ水分離器は、精密エンジン部品に損傷を与える前に、微粒子と水を燃料から除去します。

Parker Velcon SO Series Separator cartridges for use as the second stage in filter/separator vessels prevent water from re-entering the fuel downstream.

FBO交換カートリッジは、水セパレーター、シリコン処理パーティクルリムーバー、吸水フィルターとして利用でき、効率は1,5,10,25ミクロンです。

This filter cartridge is used to remove particulate from hydrocarbons, including fuels, oils, and distilate.

ディーゼルlスピンオンシリーズフィルターは波型プリーツ加工のAquabloc®メディアを使用し、ディーゼルおよびガソリン燃料の汚れや水分を最長の耐用年数で確実に除去します。

Parker Velcon EI1581 CDF® Fuel Monitor cartridges for removal of water, filtering of solids and reduction of static charge in aviation fuel.

Racor Turbine Seriesの交換部品番号は、キットのタイプ、シリーズ、および部品の説明に従います。

Parker Velcon Aquacon® ACO Series Aviation Fuel Monitor Cartriges removes free and emulsified water and particulate contaminants from aviation fuel.

Racor マリン Spin-On Seriesフィルタは、Aquabloc®メディアを使用して、Aquabloc®メディアを使用して、最長の耐用年数で、ディーゼルおよびガソリン燃料の汚れや水分を確実に除去します。

Parker Velcon HK Hydrokit® for detection of free water in aviation fuel.

Velcon Aquacon® Diesel (AD) filters can remove both particulate and water contaminants in fuels to meet stringent downstream ISO 4406 and ASTM D975 cleanliness standards for both diesel or biodiesel fuels.

Parker Velcon DFO Series are designed for removal of granular contaminants from fuel and oils.

Parker Velcon VCA Series Velcon Contaminant Analyzer for Detection of Solid and Water Contaminants in Fuel at Full Flow

Parker Velcon CO-718 Series Cartridges for Fuel and Oil Treatment

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202