Gold Cup回転グループ一式 | 日本
日本

Gold Cup回転グループ一式

GOLD CUP®回転グループ一式は、GOLD CUP油圧ポンプの修理のためのOEMサービス部品です。純正パーカー交換用部品として、OEMの品質と耐久性を保証します。

アプリケーションのパーツを組み立てるには弊社コンフィグレーターをご利用ください。
Description
    GOLD CUP回転グループ一式は、ポンプの耐久性の完全性を保護する交換部品を提供します。パーカーの純正アフターマーケット部品は、OEM品質を保証し、GOLD CUP油圧トランスミッションポンプの優れた性能と堅牢な設計を維持するのに役立ちます。

    パーカーの油圧ポンプとパワーシステムディビジョンでは、ユーザーの用途がGOLD CUP部品に求める極端な要求を理解しています。閉ループ制御、高圧及び高出力密度を必要とする最も厳しい業界で役立てるように各交換部品を設計しています。

    純正以外の安価なグレーマーケットの部品を使用した場合、性能を保証することはできません。純正パーカーを使用すれば、グローバルメーカーとして最も詳しい製品知識と長年の実績を手に入れることができます。  

    市場:
    • MRO
    • 防衛
    • 発電
    • 送配電
    • 政府(防衛以外)
    • その他の政府(航空以外)
    • エンターテインメントオートメーション
    • 工場オートメーション
    • 工作機械
    • 印刷&マーキング装置
    • 農業機械
    • 建設機械
    • マテリアルハンドリング装置
    • 鉱業
    • オイル&ガス
    • その他の天然資源
    • 水掘削
    • マリン
    • パワートレイン:エンジン&トランス
    • 鉄道

    特徴/メリット:
    • 保証された性能  
    • OEM品質部品
    • GOLD CUP専用設計
    • 工場保証付き

    用途:
    • ブラストホールドリルリグ
    • 細断処理
    • クレーン
    • 鉱業
    • 油圧試験台
    • パルプと紙
    • 軍事
    • マリン
    • 発電

    付属品:
    • バレルベアリング
    • バレルとスリーブ
    • フェースプレート
    • クリーププレート
    • ポートプレート
    • フェースプレート/ポートプレート位置決めピン
    • ピストンとリテーナ付きシュー

    モデルコードの例:P14X8L1C9A2B000A0
    • P - ポンプ
    • 14 - 変位
    • X - タイプ
    • 8 - シャフト
    • L - 回転
    • 1 - シール
    • C - 設計
    • 9A - 一次制御
    • 2 - 二次制御
    • B - 制御場所
    • 00 - 制御変位機能
    • 0 - 内部ポンプ
    • A - 外部ドライブ
    • 0 - 特殊な変更

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202