Gold Cupピストン&シューとリテーナ | 日本
日本

Gold Cupピストン&シューとリテーナ

GOLD CUP®ピストン&シューは、リテーナ付きOEMアフターマーケットキット一式を提供します。純正パーカー交換用部品として、このセットはGOLD CUP油圧ポンプの耐久性を維持します。

アプリケーションのパーツを組み立てるには弊社コンフィグレーターをご利用ください。
Description
    この事前組立セットを「ピストンとシューの交換に使用すれば、不安はなくなります。GOLD CUP Piston & Shoeセット(リテーナ付き)は、選択したフレームサイズの最適性能と実証済み品質を保証します。この交換キットは、GOLD CUP油圧トランスミッションポンプ専用に設計されており、ポンプが新品同様に機能するために必要な品質と耐久性を提供します。

    純正パーカー交換部品は、GOLD CUPが最も厳しい用途の厳しい性能要求を満たしているという信頼を与えてくれます。当社の技術者は、長年、高圧及び高出力密度で閉ループ制御を必要とする工業に適した部品を開発してきました。純正では無い部品を使用する場合には、製品が本来設計され、製造されたように動作するという保証はありません。

    市場:
    • MRO
    • 防衛
    • 発電       • 送配電
    • 政府(防衛以外)
    • その他の政府(航空以外)
    • エンターテインメントオートメーション
    • 工場オートメーション
    • 工作機械
    • 印刷&マーキング装置
    • 農業機械
    • 建設機械
    • マテリアルハンドリング装置
    • 鉱業
    • オイル&ガス
    • その他の天然資源
    • 水掘削
    • マリン
    • パワートレイン:エンジン&トランス
    • 鉄道
        
    特徴/メリット:
    • 保証された性能  
    • OEM品質部品  
    • GOLD CUP専用設計
    • 工場保証付き

    用途:
    • ブラストホールドリルリグ
    • 細断処理
    • クレーン
    • 鉱業
    • 油圧試験台
    • パルプと紙
    • 軍事
    • マリン
    • 発電

    ボックスは、選択したフレームサイズのための事前組立されたピストンとシュー及びリテーナを収納しています。

    モデルコードの例:P14X8L1C9A2B000A0
    • P - ポンプ
    • 14 - 変位
    • X - タイプ
    • 8 - シャフト
    • L - 回転
    • 1 - シール
    • C - 設計
    • 9A - 一次制御
    • 2 - 二次制御
    • B - 制御場所
    • 00 - 制御変位機能
    • 0 - 内部ポンプ
    • A - 外部ドライブ
    • 0 - 特殊な変更

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202