ポンプ用Gold Cupシャフトアセンブリ | 日本
日本

ポンプ用Gold Cupシャフトアセンブリ

ポンプのGOLD CUP® シャフトアセンブリは、GOLD CUPシャフトのOEMアフターマーケットキット一式です。純正パーカー交換用部品として、このセットは油圧ポンプの耐久性を維持します。

アプリケーションのパーツを組み立てるには弊社コンフィグレーターをご利用ください。
Description
    ポンプのGOLD CUPシャフトアセンブリは、このキット一式を使用すれば、安心して交換することができます。このキットは、OEMアフターマーケット部品に付随する品質と耐久性を備え、選択ツール上で指定されたポンプに交換用シャフトを固定するために必要なすべての内部部品を含んでいます。この交換用キットは、GOLD CUP油圧トランスミッション専用に設計され、最適性能を保証します。  

    純正パーカー交換部品として、GOLD CUPシャフトアセンブリは最も厳しい用途の厳しい性能要件を満たすように設計されています。パーカーの油圧ポンプとパワーシステムディビジョンの技術者は、長年にわたって、高圧と高出力密度のために閉ループ制御を必要とする工業に適した部品を開発してきています。純正部本ではない市販部品とは異なり、パーカーのGOLD CUPシャフトアセンブリは、製品が本来の設計に従って機能するという信頼を提供します。

    市場:
    • MRO
    • 防衛
    • 発電
    • 送配電
    • 政府(防衛以外)
    • その他の政府(航空以外)
    • エンターテインメントオートメーション
    • 工場オートメーション
    • 工作機械
    • 印刷&マーキング装置
    • 農業機械
    • 建設機械
    • マテリアルハンドリング装置
    • 鉱業
    • オイル&ガス
    • その他の天然資源
    • 水掘削
    • マリン
    • パワートレイン:エンジン&トランス
    • 鉄道

    特徴/メリット:
    • 保証された性能  
    • OEM品質部品  
    • GOLD CUP専用設計
    • 工場保証付き

    用途:
    • ブラストホールドリルリグ
    • 細断処理
    • クレーン
    • 鉱業
    • 油圧試験台
    • パルプと紙
    • 軍事
    • マリン
    • 発電

    モデルコードの例:P14X8L1C9A2B000A0
    • P - ポンプ
    • 14 - 変位
    • X - タイプ
    • 8 - シャフト
    • L - 回転
    • 1 - シール
    • C - 設計
    • 9A - 一次制御
    • 2 - 二次制御
    • B - 制御場所
    • 00 - 制御変位企業
    • 0 - 内部ポンプ
    • A - 外部ドライブ
    • 0 - 特殊な変更

    付属品:
    • シャフト
    • シャフトベアリング
    • 設置と操作のためのフレームサイズによる取付部品

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202