油圧ポンプ 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Division

Division

最大流量 (gpm)

最大流量 (gpm)

ブランド

ブランド

ポンプの種類

ポンプの種類

媒体

媒体

最大排出量 (cm3/rev)

最大排出量 (cm3/rev)

最大排出量 (in3/rev)

最大排出量 (in3/rev)

最大流量 (lpm)

最大流量 (lpm)

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (psi)

最大作動圧力 (psi)

ポンプテクノロジー

ポンプテクノロジー

ボディ材

ボディ材

流体の種類

流体の種類

最大圧力 (psi)

最大圧力 (psi)

ポンプ排出量 (cc/rev)

ポンプ排出量 (cc/rev)

真空流量 (SCFM)

真空流量 (SCFM)

???ACCE_Region_Product_List???
油圧ポンプ ( 1 - 20 / 63 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

最大運転圧が400 bar (5,800 psi)で、最高速度は3100 rpmです。F1ポンプは、堅牢設計で、大半の要求の厳しいトラックアプリケーションで信頼性を提供します。サイズは、12-103 ccです。

VP1 Pumps has an operating pressures up to 420 bar (6,100 psi) and speeds up to 3000 rpm. VP1 is a robust design that provides circuit reliability for the most demaning truck applications. Sizes from 45-130cc.

最大運転圧が400bar (5800psi)で、最高速度が2550rpmです。F2ポンプは、堅牢設計で、大半のトラックアプリケーションで信頼性を提供します。サイズは、45-70 ccです。

Hydraulic industrial vane pumps reduce installation costs and drive extended life due to their high pressure capability, up to 320 bar in a small operating envelope.
They are optimized for industrial applications.

Pressures to 2500 PSI. Flows to 2.7 GPM. Reliable in cold weather applications with high tolerance for system contamination and few moving parts.

Pressures to 2500 PSI. Flows to 9.3 GPM. Reliable in cold weather applications with high tolerance for system contamination and few moving parts.

T1 Pumps has an operating pressures up to 350 bar (5,000 psi) and speeds up to 2300 rpm. T1 is a robust design that provides circuit reliability for the most demaning truck applications. Sizes from 81-121cc.

Hydraulic mobile vane pumps reduce size and cost of actuators, valves and lines, and extend working life, supported by pressure ratings of up to 275 bar.
Hydraulic mobile vane pumps are optimized for mobile applications.

GOLD CUP®ピストン&シューは、リテーナ付きOEMアフターマーケットキット一式を提供します。純正パーカー交換用部品として、このセットはGOLD CUP油圧ポンプの耐久性を維持します。

GOLD CUP®回転グループ一式は、GOLD CUP油圧ポンプの修理のためのOEMサービス部品です。純正パーカー交換用部品として、OEMの品質と耐久性を保証します。

ポンプのGOLD CUP® シャフトアセンブリは、GOLD CUPシャフトのOEMアフターマーケットキット一式です。純正パーカー交換用部品として、このセットは油圧ポンプの耐久性を維持します。

The Parker QPM3 Gerotor Pump is a low pressure pump for high efficiency (up to 10 bar, flow rate from 20 to 80 L/min).

世界で初めての切り離し可能なポンプで、最大運転圧力は400 bar、最高速度は2300 rpmです。F1ポンプは、堅牢設計で、要求の厳しいトラックアプリケーションで回路の信頼性を提供します。

Our drive train pumps allow the use of vane pump technology with a huge combination of other pumps, supported by SAE A, SAE B or SAE C rear drive.

油圧モーターポンプT6CCZシリーズはカルダン用に特別に設計されています。複列ボールベアリングとニードルベアリングは標準品の能力と比較して許容ラジアル荷重が2倍です。

GOLD CUP® カムとクレードルは、一連の堅牢なGOLD CUP油圧ピストンポンプの品質と性能を保証するOEMアフターマーケットカムとクレードルアセンブリを提供します。

Tandem, 2-stage pumps, with pressures to 2500 PSI. Flows to 9.3 GPM - 1st stage, and 2.7 GPM - 2nd stage. Reliable in cold weather applications with high tolerance for system contamination and few moving parts.

GOLD CUP® バルブブロックは、すべてのサイズのGOLD CUPポンプのために減圧機能と圧力制御機能を提供します。純正パーカー交換用部品として、OEM品質と信頼性を保証します。

GOLD CUP® ポート接続ブロックは、GOLD CUPホース接続のための機械加工されたリアキャスティングです。純正パーカー交換用部品として、OEM品質と耐久性を保証します。

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202