ACモーター付きエアオイルクーラー - LACシリーズ | 日本
日本

ACモーター付きエアオイルクーラー - LACシリーズ

LACエアオイルクーラーシリーズは、ほとんどの一般産業用途に適しており、効率的で堅牢な設計を採用し、1kW~300 kWの冷却容量の範囲のものがあります。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    パーカーLACエアオイルクーラーシリーズは、信頼性の高い効率的な冷却システムを提供します。この製品は、シンプルで頑丈な設計と幅広い付属品を備え、高電圧電源を使用するすべての産業用途に適しています。

    パーカーLACエアオイルクーラーシリーズは、動作が静かで、圧力損失が小さく、高い冷却能力を提供します。1相または3相ACモーターを装備し、次の2つの特別バージョンがあります。
    • 地上の潜在的爆発性雰囲気内で使用するATEX承認を取得(LAC-Xシリーズ)
    • 海洋/オフショア用途で使用する特別腐食保護付き(MACシリーズ)

    LACサイズ200は、市場のユニークな製品であり、40℃の推定温度差で300 kWの冷却能力を提供します。

    市場:
    • 石油とガス
    • 一般産業
    • 産業車両
    • 再生可能エネルギー

    特長/利点:
    • 静かなファンとファンモーター
    • 稼働寿命を延長し、保守整備費用を削減する効率的で堅牢な設計
    • 低い圧力損失と高い冷却能力のクーラーマトリクス
    • 保守が簡単で、ほとんどのアプリケーションに簡単に組み込めます。

    正しい作動温度は、多数の経済的及び環境上の利点をもたらします。
    • 油圧システムの耐用年数が延長されます。
    • オイルの耐用年数が延長されます。
    • 油圧システムの可用性が向上し、稼働時間が長くなり、シャットダウンが少なくなります。
    • サービスと修理コストが削減されます。
    • 連続運転で高効率レベルを維持 – 温度が理想的な作動温度を超えると、システムの効率が低下します。

    アプリケーション:
    • 油圧ユニット
    • 潤滑システム
    • 海洋クレーン
    • プレス
    • 風力発電   

    ここでご紹介しているのは、ごく一部の製品番号だけです。その他の選択肢については、LACエアオイルクーラーのブロッシャーをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。3Dモデルを見るクーラー製品選択ソフトウエア、製品資料及びサイジングソフトウエアもあります。クーラーサイジングソフトウエア(Product Supportタブ)をダウンロードして、クーラーを選択することもできます。

    本製品は従来、 オレア アンド フォーセット クリスティー ハイドローリックス ブランドで販売されていた製品です。    
Description

機能特性

種類

LAC3

モーターの種類

230V~690V、50Hzまたは60Hz、2~8極

スイッチオプション

無し; 40°C~90°C

バイパスオプション

2、5及び8barまたはサーモバイパス2,2bar 50°C~90°C

定格流量 (lpm)

100 ~ 1000

最大冷却性能 (kW/°C)

0,1 ~ 7,2

モーター位相

2 ~ 8

周波数 (Hz)

50 & 60

電圧

230 ~ 690

高さ (mm)

189 ~ 1550

長さ (mm)

148 ~ 1006

幅 (mm)

165 ~ 1510

重量 (kg)

4 ~ 405

ポート接続のサイズ (inch)

1/2 ~ 2

接続ネジサイズ (inch)

1/2 ~ 2

最大作動圧力 (bar)

14 ~ 21

最高吸入口温度 (C)

110

流体の種類

鉱油 - 水グリコール

建設材料

アルミニウム - 炭素鋼塗装

モーター出力

0,05 ~ 11

雑音レベル (dB(a))

50 ~ 92

用途

パワーユニット、潤滑システム、海洋、油圧プレス、一般産業

Product
ZIP

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202