DCモーター付きエアオイルクーラー - LDCシリーズ | 日本
日本

DCモーター付きエアオイルクーラー - LDCシリーズ

12または24V DCモーターが装備されたLDCエアクーラーシリーズは、建設機械業界向けに最適化されており、サイジングソフトウエアを使用して、適切なサイズが選定可能です。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    パーカーLDCエアオイルクーラーシリーズは、信頼性の高い効率的な冷却ソリューションを提供します。このシリーズは、スマートDCドライブを装備することができ、スムーズにファンを始動し、電力消費量と騒音レベルを低下し、電圧ピークを排除することができます。これらすべてがファンモーターの長寿命化に貢献します。

    最大冷却能力は、サイズ033で、ETD 40℃で30 kWです。

    市場:
    • 産業車両

    特長/利点:
    • 静かなファンとファンモーター
    • 稼働寿命を延長し、保守整備費用を削減する効率的で堅牢な設計
    • 低い圧力損失と高い冷却能力のクーラーマトリクス
    • 保守が簡単で、ほとんどのアプリケーションに簡単に組み込めます。

    正しい作動温度は、多数の経済的及び環境上の利点をもたらします。
    • 油圧システムの耐用年数が延長されます。
    • オイルの耐用年数が延長されます。
    • 油圧システムの可用性が向上し、稼働時間が長くなり、シャットダウンが少なくなります。
    • サービスと修理コストが削減されます。
    • 連続運転で高効率レベルを維持 – 温度が理想的な作動温度を超えると、システムの効率が低下します。

    アプリケーション:
    • トラッククレーン
    • ボディビルダ
    • 鉱業機械
    • 林業機械

    ここでご紹介しているのは、ファストトラック納品(48時間以内の発送)が可能なクーラーばかりです。その他のクーラーの選択肢については、LDCエアオイルクーラーのブロッシャー、3Dモデル用クーラー製品選択ソフトウエア、製品資料及びサイジングソフトウエアをダウンロードしてください。クーラーサイジングソフトウエア(Product Supportタブ)をダウンロードして、クーラーを選択することもできます。

    本製品は従来、 オレア アンド フォーセット クリスティー ハイドローリックス ブランドで販売されていた製品です。
Description

機能特性

種類

LDC

モーターの種類

12V ~ 25V

スイッチオプション

無し; 40°C~90°C,

バイパスオプション

2、5及び8barまたはサーモバイパス2,2bar 50°C~90°C

定格流量 (lpm)

100 ~ 300

最大冷却性能 (kW/°C)

0,05 ~ 0,72

電圧

12 & 24

高さ (mm)

189 ~ 678

長さ (mm)

157 ~ 258

幅 (mm)

184 ~ 635

重量 (kg)

4 ~ 30

ポート接続のサイズ (inch)

G1/2 ~ G1¼

接続ネジサイズ (inch)

G1/2 ~ G1¼

最大作動圧力 (bar)

14 ~ 21

最高吸入口温度 (C)

120

流体の種類

鉱油 - 水グリコール

建設材料

アルミニウム - 炭素鋼塗装

モーター出力

0,14kW~2 x 0,26 kW

雑音レベル (dB(a))

66 ~ 77 dB

用途

トラック、トラッククレーン、ボディビルダ、鉱業用ボディビルダ、鉱業用途

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202