液面制御 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Division

Division

ブランド

ブランド

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

種類

種類

用途

用途

機能

機能

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (psi)

最大動作圧力 (psi)

媒体

媒体

???ACCE_Region_Product_List???
液面制御 ( 1 - 7 / 7 )
Compare Selected
Product Listing

Sporlan Type See-All moisture liquid indicator combines two functions of moisture and liquid indication into a single economical product.

サージドラムやシェル、チューブチラー、高・低圧レシーバー、インタークーラー、搬送容器や様々な種類のアキュムレータで液面レベルをモニター管理できるように設計されています。

The product program consists of: sensors with switch function, sensors with analogue output signal (4-20 mA) and sensors with integrated direct control of magnetic/motor valves regulators for the control of pumps and/or valves.

Oil Level Switches are used for detecting common lubricating oils in refrigeration systems, while HFC, NH3, and CO2 Switches are used for detection of common HFC, NH3, and CO2 refrigerants.

船舶用システムでのベッセル、レシーバー、またはアキュムレータのような従来のシステムで、液面レベルの測定を現地でセンサーの容量を調整可能なように設計されています。

このレベル制御センサーは独立型のセンサーでマイクロプロセッサー内臓です。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202