ACモーターとポンプ付きエアオイルクーラー - LOCシリーズ | 日本
日本

ACモーターとポンプ付きエアオイルクーラー - LOCシリーズ

ACモータとポンプを装備したLOCエアオイルクーラーは、最大45kWの冷却を提供します。サイジングソフトウエアを使用してクーラーの適切なサイズが選定可能です。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    3相ACモーターが装備されたLOC冷却システムは、一般産業向けに最適な製品です。このシステムは、納品後、すぐに設置することができ、搭載された循環ポンプはオフライン冷却で独立回路のオイルを冷却し、処理することができます。冷却システムは、パーカーフィルタユニットを装備することもできます。LOC冷却システムは、幅広い付属品があり、ほとんどの用途及び環境に設置することができます。最大冷却容量は、 ETD 40℃で45 kWです。

    最大冷却容量は、ETD 40℃で45 kWです。

    市場:
    • 一般産業
    • 再生可能エネルギー

    特長/利点:
    • 静かなファンとモーター
    • 低脈動で均一な流量の循環ポンプ
    • 稼働寿命を延ばし、保守整備費用を削減する効率的で堅牢な設計
    • 低い圧力損失と高い冷却能力のクーラーマトリクス
    • 保守が簡単で、ほとんどのアプリケーションに簡単に組み込めます。

    正しい作動温度は、多数の経済的及び環境上の利点をもたらします。
    • 油圧システムの耐用年数が延長されます。
    • オイルの耐用年数が延長されます。
    • 油圧システムの可用性が向上し、稼働時間が長くなり、シャットダウンが少なくなります。
    • サービスと修理コストが削減されます。
    • 連続運転で高効率レベルを維持 – 温度が理想的な作動温度を超えると、システムの効率が低下します。

    アプリケーション:
    • 油圧ユニット
    • 潤滑システム
    • プレス
    • 風力発電

    ここでご紹介しているのは、ごく一部の製品番号だけです。その他のクーラーの選択肢については、LOCブロッシャーをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。
    クーラーサイジングソフトウエア(Product Supportタブ)をダウンロードして、クーラーを選択することもできます

    本製品は従来、 オレア アンド フォーセット クリスティー ハイドローリックス ブランドで販売されていた製品です。
Description

機能特性

種類

LOC3-004 ~ LOC3-045

モーターの種類

230V~690V、50Hzまたは60Hz、4~6極

スイッチオプション

無し; 40°C~90°C

バイパスオプション

2、5及び8barまたはサーモバイパス2,2bar 50°C~90°C

公称流量 (Qn - l/min)

20 ~ 80

最大冷却性能 (kW/°C)

0,07 ~ 1,12

モーター位相

3相

周波数 (Hz)

50 & 60

電圧

230 ~ 690

高さ (mm)

284 ~ 866

長さ (mm)

542 ~ 850

幅 (mm)

400 ~ 728

重量 (kg)

23 ~ 98

ポート接続のサイズ (inch)

G1 ~ G1¼

接続ネジサイズ (inch)

G1 ~ G1¼

最大作動圧力 (bar)

10

最高吸入口温度 (C)

110

流体の種類

鉱油

建設材料

アルミニウム、スチール及びプラスチック

モーター出力

0,75 ~ 3,0

雑音レベル (dB(a))

57 ~ 86

用途

パワーユニット、潤滑システム、一般産業

バイパスバルブ (bar)

無し

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202