マニホールド 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Mounting Type

Mounting Type

Cavity/Mounting Size

Cavity/Mounting Size

Actuation Type

Actuation Type

Flow Rate (Cv)

Flow Rate (Cv)

Division

Division

証明書

証明書

ブランド

ブランド

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

用途

用途

機能

機能

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (psi)

最大動作圧力 (psi)

媒体

媒体

バルブ種類

バルブ種類

流量 (SCFM)

流量 (SCFM)

流量 (dm3/s)

流量 (dm3/s)

シール材

シール材

???ACCE_Region_Product_List???
マニホールド ( 1 - 20 / 50 )
一覧表示に切り替え
???SN_SORT_BY_LIST???
グリッド表示に切り替え
???SN_SORT_BY_GRID???
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

With many years experience of manifold development and manufacture we are able to offer the most comprehensive range of manifolds to suit all types of instrumentation installations, specifications and applications.

Multi-station manifolds series MSP are used to save space when connecting several directional control valves to a common pressure and return line.

ブリード/ベントバルブをひとつのブロックに作り込むことで、最大68.9MPaまでの圧力測定トランスミッター、圧力ゲージ、圧力スイッチのインターフェースに使用できます。

パーカーのモノフランジは、現在使用されている従来のマルチバルブ設備を、プロセス制御アプリケーションの圧力測定システムとの接続に置き換えるように設計されています。

小口径計装用のモジュール式マニホールドとアクセサリーは、わずか数分間のうちに一体型マニホールドやマウントシステムの構成と注文を済ませることができます。

ParkerのProBlocシリーズは、現在使用されている従来のマルチバルブ設備を、プロセス制御アプリケーションの圧力測定システムとの接続に置き換えるように設計されています

エアヘッダーマニホールドに最大20のParker Hi-Proボールバルブ出口、溶接ニップルからテーパネジ式バルブ接続を組込。

Hi-Proシリーズ空圧分配マニフォールドは、ベースプレートに取付けられた一つのボディに、二つのシャットオフ機能を備えたHi-Proボールバルブを使用して相互接続されたアセンブリです。

Monoflange-style construction makes the new valve lighter and more compact than conventional flange-to-flange mounted ball valves.

パーカーのフラッシングリングは、さまざまな型と構成のものがあります。フラッシングリングは通しボルトによって固定されるため、取付やプロセス管理における位置決めが簡単です。

Parker's CCIMS supports the direct or blose coupled’ connection of one of the most common types of process instruments – differential pressure (DP) transmitters – to process pipework.

近接カップリングマニホールドシステムと多種多様に接続します。ダイレクトマウントシステムは、ゲージラインエラーを最小限に抑えるか、または無くし、より正確な測定が可能です。

PGIは全てのタイプの計装アプリケーション又はパワーアプリケーション、炭素鋼と316SSで最高10,000PSI@200°Fの使用条件で使用できる多種多様な2,3および5バルブマニホールドです。

Parker Bestobell's cryogenic main fill valve manifold is specifically designed for cryogenic static storage tanks to replace the traditional gang of valves linked together with piping and a large amount of welding and brazing.

Parker’s air header distribution manifolds LPAHM Series are designed to distribute air from the compressor to the actuators on pneumatic instruments, such as steam flow meters, pressure controllers and valve positioners.

HV Series is a inline rotary manual valve with robust knob manual operator. Three position all ports blocked spring return versions are available. Pressure: 0 to 150 PSIG. Port sizes : 1/4 to 1/2.

The Viking Lite is a general inline industrial valve. It is solenoid air piloted with bar manifold options. Temp: 14F to 122F Pressure : 22 to 145 PSIG. Port sizes: 1/8 to 3/8.

Viking Xtreme Manual Valve is a harsh industrial & mobile manual valve. Twist knob & stainless steel booted handles for increased ingress protection. Salt spray & vibration resistant. Temp: -40F to 140F. Pressure: Vac. to 232 PSIG. Port sizes: 1/8 to 1/2

Viking Xtreme is a harsh industrial inline valve. It is a solenoid air piloted & air piloted valve with bar manifold options and mobile rated coils. Salt spray & vibration resistant. Temp -40F to 140F, pressure Vac. to 232 PSIG. Port sizes: 1/8 to 1/2.

The VL Series is an inline rotary manual valve with robust knob manual operator that can be orientated to any 4 positions. Low shift forces. 3 position exhaust center detent version. Pressure: 0 to 150 PSIG. Port sizes: 1/4 to 1/2.

一覧表示に切り替え
???SN_SORT_BY_LIST???
グリッド表示に切り替え
???SN_SORT_BY_GRID???
次のページ
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202