小型ダイアフラムポンプ 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Division

Division

最大流量 (gpm)

最大流量 (gpm)

ポンプの種類

ポンプの種類

媒体

媒体

最大排出量 (cm3/rev)

最大排出量 (cm3/rev)

最大排出量 (in3/rev)

最大排出量 (in3/rev)

最大流量 (lpm)

最大流量 (lpm)

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (psi)

最大作動圧力 (psi)

ポンプテクノロジー

ポンプテクノロジー

ボディ材

ボディ材

流体の種類

流体の種類

真空流量 (SCFM)

真空流量 (SCFM)

???ACCE_Region_Product_List???
小型ダイアフラムポンプ ( 1 - 10 / 10 )
一覧表示に切り替え
???SN_SORT_BY_LIST???
グリッド表示に切り替え
???SN_SORT_BY_GRID???
Compare Selected
Product Listing

BTC-IISとTTC-IISは、業界をリードするパフォーマンスとサイズ比を持ち、最も厳しいフロー、信頼性、効率、サイズ、およびノイズ要件を満たすように構成できます。

小形ダイアフラムポンプモデルBTCとTTCは、業界をリードする性能を持ち、最も厳しい信頼性、効率、サイズ、およびノイズ要件を満たすように構成することができます。

CTSは、コンパクトな20 mm幅のパッケージに最大2.5 slpmの流量を詰め込みます。アプリケーションの特定のニーズと寿命に合わせて3種類のモータで構成可能。

Parkerの高効率ダイヤフラムポンプモデルT2-04は、究極の効率、寿命、およびサイズを兼ね備えた超小形ポンプです。

小形で、他では不可能な場所に適合するよう設計されています。ポンプの低消費電力、小形、軽量化は、ポータブルガス検出および医療用途において重要な役割を果たします。

小形ダイアフラムリキッドポンプは、臨床でのインビトロ診断や厳しい工業化学アプリケーションなど、さまざまな医療および産業機器で実証されています。

高流量(最大2.5slpm)、圧力、真空、高効率、長寿命、小形、軽量、本質安全機能を必要とする高性能な固定式および携帯型の空気及びガスアプリケーションに最適です。

EZマウントは、取り付けの容易さと振動伝達の効果的な制御を提供します。全ての精密流体BTC(IIS)、TTC(IIS)およびLTC(IIS)ファミリのダイヤフラムポンプに簡単に取り付けることができます。

Parkerの最高流量設計は、高性能で高性能でパワフルなポンプを必要とする大容量の圧力または真空装置に最適です。

小形ダイアフラムデュアルヘッドリキッドポンプは、臨床でのインビトロ診断や過酷な工業化学アプリケーションなど、さまざまな医療および産業機器で実証されています。

一覧表示に切り替え
???SN_SORT_BY_LIST???
グリッド表示に切り替え
???SN_SORT_BY_GRID???

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202