モニター 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Actuation Type

Actuation Type

Division

Division

ブランド

ブランド

重量 (lbs)

重量 (lbs)

重量 (kg)

重量 (kg)

電気的要件

電気的要件

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

種類

種類

用途

用途

機能

機能

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (psi)

最大動作圧力 (psi)

媒体

媒体

バルブ種類

バルブ種類

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (psi)

最大作動圧力 (psi)

最低周囲温度 (F)

最低周囲温度 (F)

最高周囲温度 (F)

最高周囲温度 (F)

最低周囲温度 (C)

最低周囲温度 (C)

最高周囲温度 (C)

最高周囲温度 (C)

流体適合性

流体適合性

流体の種類

流体の種類

最高流体温度 (C)

最高流体温度 (C)

最高流体温度 (F)

最高流体温度 (F)

最低流体温度 (C)

最低流体温度 (C)

最低流体温度 (F)

最低流体温度 (F)

作動温度 (C)

作動温度 (C)

作動温度 (F)

作動温度 (F)

接続

接続

信号出力

信号出力

流量 (GPM)

流量 (GPM)

パッケージ

パッケージ

作動時間

作動時間

シール材

シール材

最大動作圧力 (bar)

最大動作圧力 (bar)

電源

電源

コミュニケーションインターフェース

コミュニケーションインターフェース

サイクル時間

サイクル時間

流量 (lpm)

流量 (lpm)

???ACCE_Region_Product_List???
モニター ( 1 - 20 / 27 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

Parker Kittiwakes Ferrous Wear Meter (FWM) detects metal particles in an oil samples taken from lubricated machinery.

Parker Kittiwakes Fuel and Lube lab gives the ability to test oil and fuel on-site, at the point of use, enables ships crew to conduct oil and bunker fuel testing quickly and easily.

Portable and battery powered for 'go-anywhere' monitoring. Hand-held condition monitor provides a visual comparison between new and used oils.

The Parker Kittiwake Heated Viscometer is extremely rugged and ideal for harsh industrial application. A stand-alone kit, supplied in its own case, provides accurate oil viscosity results in minutes for fast, on-site maintenance decisions.

MS moisture sensors provide fast, reliable and accurate inline detection of moisture in fluids. Technology developed for reventative
maintenance programmes.

Parker Kittiwake's DIGI Test Cell provides state of the art, digital analysis of water in oil and gives fast, accurate results for easy monitoring of trends. Featuring a five year battery life and built in memory, a perfect solution for onboard testing

Parker Kittiwakes Power Plant Lab is aimed specifically at diesel power plant installations in remote and often inhospitable locations

Parker Kittiwakes Sensor Suite HMI is able to provide more than 40 parameters in real time and allows the operator to remotely monitor the evolution of any significant change in the lubricant.

Parker Kittiwake's oil test kit range provides a complete set of economically priced equipment, with a level of accuracy suited to routine analysis.

The Parker Kittiwake Metallic Wear Debris Sensor goes beyond the scope of normal wear debris sensors to offer even smaller size resolution. With an unbeatable detection range, the sensor provides a debris count for both ferrous and non-ferrous metals.

The DIGI Field Kit from Parker Kittiwake comes complete with tests for Water in Oil, Total Base Number, Total Acid Number, Insolubles and Viscosity Comparison. This kit provides the ability to test on-site, resulting in convenient routine oil analysis.

Parker Kittiwakes patent Cold Corrosion Test Kit is a quick, simple to use chemical test that provides an accurate measure of the parts per million (PPM) value of Fe2+ and Fe3+ compounds in used scrape down oil.

Parker Kittiwake's MHC Bearing Checker is a new, unique hand-held instrument, providing maintenance engineers with an easy-to-operate, simple to use, and quick method of analyzing bearing condition and lubrication state.

MHCクラシックのシンプル性を希望され、ただ、Standardモードに加えてSuper-Sloモードが必要な場合、MHC-Classic Plusが適切です。 32測定点の不揮発性メモリ

Modern mobile equipment calls for a hydraulic fluid ensuring profitable and reliable operation.

Parker Kittiwakes LinerScan system is designed to remove the uncertainty of cylinder damage resulting from low fuel quality, slow steaming, low sulphur levels, lower oil feed rates and cylinder oil formulation changes.

Parker Kittiwakes ThrusterSCAN removes the uncertainty related to thruster condition and gives real-time feedback on the effect of altering operating parameters.

The ANALEXfdMplus is a highly accurate instrument designed to measure the ferrous wear metal particle contamination in an oil sample. Suitable for field or laboratory use, the flexibility of this monitoring equipment prevents costly equipment downtime.

Parker Kittiwakes WaterSCAN delivers continuous, on-line warning of water ingress and soot build-up in oils at all stages of their service life.

The Parker Gamma Eye offers superior performance for sites where significant quantities of gamma contaminated material need to be assayed and segregated within a short time frame.

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
  • 1
  • 2
次のページ
  • 1
  • 2
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202