ニードルおよびスプールバルブ 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Category Product Categories ニードルおよびスプールバルブ
Sort By Product Attributes
Mounting Type

Mounting Type

Cavity/Mounting Size

Cavity/Mounting Size

Actuation Type

Actuation Type

Flow Rate (Cv)

Flow Rate (Cv)

Division

Division

証明書

証明書

ブランド

ブランド

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

用途

用途

機能

機能

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (Bar)

最大動作圧力 (psi)

最大動作圧力 (psi)

媒体

媒体

バルブ種類

バルブ種類

流量 (SCFM)

流量 (SCFM)

流量 (dm3/s)

流量 (dm3/s)

流量 (GPM)

流量 (GPM)

シール材

シール材

流量 (lpm)

流量 (lpm)

???ACCE_Region_Product_List???
ニードルおよびスプールバルブ ( 1 - 20 / 69 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

An economical, general purpose adjustable needle valve that meters flow in both directions or provide a reliable shut off. This valve can be used in air, water and oil applications and has standard and fine metering options.

グローブスタイル・バーストックニードルバルブは、最大圧力68.9MPaまでのあらゆる流体に使用できることを目的に設計されています。

A high precision adjust needle valve that meters flow in both directions. This valve can be used in air, water and oil applications and has standard, fine and micro-fine metering options. The MV Series needle valve is available in a variety of materials.

パーカーのVシリーズニードルバルブは、確実な漏れ止め及び流体とガスの調整のために設計されています。これらのバルブは、計装及び最大34MPaまでの汎用アプリケーション用です。

ユニオンボンネットニードルバルブ、Uシリーズは、高圧・高温計装及び産業アプリケーション用です。ねじの下にパッキンがあり、バルブステムを保護しています。

非回転ライジングステムデザインで、使用圧力は137.9MPa(1379bar)です。チューブサイズは、6.35mm~12.7mmです。バルブ接続には、オートクレーブコ-ン及びねじデザインを使用します。

100VMシリーズニードルバルブは、非回転上昇式ステム設計で、作動圧は最大689MPa (6895 bar)、端部接続は¼”~9/16”です。316ステンレス鋼と2つの本体パターンがあります。

高品質、高性能、低トルクライジングプラグソフトシートバルブは、石油及びガス処理施設で多く見られる高レベルの汚染を含有する流体で動作するように特に設計されています。

全真鍮製ニードルバルブは、メタルタッチのシートを備えており、所望のフローをほとんどまたは全く変化させずに維持しなければならないアプリケーションに使用します。

パーカー・マルチポートゲージバルブは、最大41.3MPa及び最大68.9MPaのシステムに使用する事を目的に設計されています。

パーカーのNP6ニードルバルブは、最大41.4MPa(414 BAR)のクリティカルなアプリケーション用にステムスレッドの下のパッキン及び2ピースのステムを使用して設計されています。

パーカーのSN6シリーズニードルバルブは、コンパクトで一体化されたボンネットバルブであり、最大41.4 MPa(414 BAR)の液体及びガスのシャットオフ及び粗調整が可能です。

非回転立上りステム設計で、使用圧力は43,000 psi(2965 bar)です。これらのバルブは316ステンレススチールで使用でき、実績のあるオートクレーブコーンとスレッド接続を利用しています。

石油及びガス処理産業の小口径計装アプリケーション用に様々なラインのパイプバルブを提供します。6.35 mm〜25.4 mmのサイズ範囲のパイプで定格103.4 MPa(1034 bar)です。

パーカー・ベント付きシングルポートゲージバルブは、最大41.3MPaのあらゆる流体に使用する目的で設計されています。

MVBBシリーズはミニブロック&ブリードニードルバルブで、計装システムのブロック、ブリード、そして較正をする用途です。回転して上昇するステム構造を持ち、定格圧力は137MPaです。

オートクレーブの10 Vシリーズニードルバルブは、非回転ステムデザインで、作動圧力は15,000psi(1034bar)です。これらのバルブは316SUS製で、実績のあるSpeed Biteシングルフェルール接続です。

PVシリーズのライジングプラグ及びゲージ/ルートバルブは、ねじ込みボンネットデザインです。最大41.4MPa(414BAR)で作動、シール材料が豊富で高圧・高温のアプリケーションに適合します。

最大20,000psi(1379bar)まで安全かつ確実に作動します。このコンパクトバルブは、1つの入口から2つの出口に流れを方向転換および/またはプロセスの混合を可能にするために使用されます。

Parker's medium and high pressure needle valves have operating pressures ranging from 20,000 psi to 60,000 psi. They are available in multiple patterns -- two-way straight is standard.

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202