OリングおよびOリングアクセサリー 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Category Product Categories OリングおよびOリングアクセサリー
Sort By Product Attributes
圧力の範囲 (bar)

圧力の範囲 (bar)

媒体

媒体

Division

Division

最大圧力 (psi)

最大圧力 (psi)

外径 (mm)

外径 (mm)

業界基準

業界基準

内径 (mm)

内径 (mm)

最高動作温度 (F)

最高動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最高動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

マーケット

マーケット

流体適合性

流体適合性

内径 (inch)

内径 (inch)

内部に潤滑油を塗布

内部に潤滑油を塗布

最大表面速度 (m/s)

最大表面速度 (m/s)

証明書に対応

証明書に対応

公称硬度の範囲

公称硬度の範囲

ポリマー製品ファミリー

ポリマー製品ファミリー

起始部

起始部

熱利用 (F)

熱利用 (F)

幅 (inch)

幅 (inch)

公称硬度

公称硬度

トレード名

トレード名

熱利用 (°C)

熱利用 (°C)

証明書

証明書

長さの測定単位

長さの測定単位

???ACCE_Region_Product_List???
OリングおよびOリングアクセサリー ( 1 - 20 / 192 )
一覧表示に切り替え
???SN_SORT_BY_LIST???
グリッド表示に切り替え
???SN_SORT_BY_GRID???
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

Parker's fluorocarbon (FKM, FPM) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil and fuels.

Parker's nitrile rubber (NBR) O-rings are very compatible with oils and gases.

Parker's fluorocarbon (FKM, FPM) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil, fuels.

Parker's fluorocarbon (FKM, FPM) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil and fuels.

Parker's nitrile rubber (NBR) O-rings are very compatible with oils and gases.

Parker's nitrile rubber (NBR) O-rings are very compatible with oils and gases.

Parker's perfluorelastomer (Ultra® FFKM) O-rings are very compatible with hydraulic oils and fuels.

Polyurethane O-ring with high wear and extrusion resistance. For high-pressure applications and small housings with no space for back-up rings.

O-ring for a broad range of markets and applications; improved water/glycol and acid resistance

General purpose O-ring for a broad range of markets and applications; wide chemical resistance

NBR O-ring with good mechanical robustness for automotive, heavy duty, transportation and general industry applications

Wide range of applicability with focus on automotive, chemical processing, power generation and general industry applications

Parker's fluorocarbon (FKM, FPM) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil, fuels.

Parker's fluorocarbon (FKM, FPM) O-rings are compatible with oils and gases, hydraulic oil, fuels.

Parker's ethylene propylene rubber (EPM, EPR, EPDM) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.

Parker's Super O-Lube is an exceptional all purpose lubricant. It is not a grease, but a high viscosity silicone oil. It can be used as an assembly lubricant on all rubber polymers and offers some unique advantages.

Parker's hydrogenated nitrile (HNBR, HSN) O-rings are very compatible with oils and gases.

Parker's silicone (VMQ) O-rings are very compatible with PFPE, cold water, and ozone.

パーカーのOリング及びシールは、ほとんどの産業用油圧及び空気圧システムに最適です。

一覧表示に切り替え
???SN_SORT_BY_LIST???
グリッド表示に切り替え
???SN_SORT_BY_GRID???
次のページ
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202