オイルろ過 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
製品の種類

製品の種類

Division

Division

証明書

証明書

ブランド

ブランド

重量 (lbs)

重量 (lbs)

重量 (kg)

重量 (kg)

マウント形式

マウント形式

定格圧力 (bar)

定格圧力 (bar)

流量 (lpm)

流量 (lpm)

電気的要件

電気的要件

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (C)

最低作動温度 (F)

最低作動温度 (F)

フィルターハウジングシリーズ

フィルターハウジングシリーズ

フィルターの種類

フィルターの種類

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (C)

最高作動温度 (F)

最高作動温度 (F)

用途

用途

最高動作温度 (F)

最高動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最高動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (psi)

最大作動圧力 (psi)

流体適合性

流体適合性

流体の種類

流体の種類

最高流体温度 (C)

最高流体温度 (C)

最高流体温度 (F)

最高流体温度 (F)

最低流体温度 (C)

最低流体温度 (C)

最低流体温度 (F)

最低流体温度 (F)

作動温度 (C)

作動温度 (C)

作動温度 (F)

作動温度 (F)

高さ (inch)

高さ (inch)

重量 (lb)

重量 (lb)

接続

接続

信号出力

信号出力

パッケージ

パッケージ

シール材

シール材

最大動作圧力 (bar)

最大動作圧力 (bar)

電源

電源

コミュニケーションインターフェース

コミュニケーションインターフェース

サイクル時間

サイクル時間

???ACCE_Region_Product_List???
オイルろ過 ( 1 - 20 / 142 )
一覧表示に切り替え
???SN_SORT_BY_LIST???
グリッド表示に切り替え
???SN_SORT_BY_GRID???
  • 1
  • 2
  • ...
  • 8
次のページ
  • 1
  • 2
  • ...
  • 8
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

EPFシリーズは、コンパクトで費用対効果の高い高圧フィルタソリューションです。これは、iprotect®特許の濾過技術で設計されています。

The Maxiflow Series is a range of spin-on filters designed to provide low cost quality protection for hydraulic or lubrication systems.
Maximum pressure 10 bar. Maximum flow 360 l/min.

The new industry standard in high pressure hydraulic filtration incorporating advanced features designed to improve system reliability. Allowable operating pressure of 7000 PSI/483 Bar and capable of flows up to 137 GPM/520 LPM depending on viscosity.

Moduflow™Plusシリーズフィルタエレメントは、特許を有し、長寿命とろ過能力増加を特徴としています。動作圧力は200psi/13.8Barで、粘度に応じ最大150GPM/581LPMの流量が可能です。

The replacement elements of the Parker IN-AGB Filter Series feature high quality filter materials. Leif elements with reusable metal sleeve are patented and safeguard the use of genuine parts.

The CN-Series elements are available in two executions: The Ecoglass version without inner core and the conventional Microglass version.
These elements are designed with the latest in filter media technology for first class system protection.

特許取得済Moduflow™Plusシリーズ低圧インライン吸入/リターン/デュプレックスフィルタエレメントは、寿命が長く、部品交換が少なくて済み、システムメンテナンスコストを削減します。

The replacement elements of the Parker 22PD-32PD high pressure duplex filter series make use of high quality Microglass glasfibre filter materials.

Parker BGT Filter Series feature pre-filtration by means of a magnet column and Patented LEIF elements with flow rates up to 640 GPM/2400LPM and 150PSI/10Bar. Leif elements with reusable metal sleeve are patented and safeguard the use of genuine parts.

AB Breathers-Fillersシリーズでは、軽量でコンパクトな共重合体ブリーザー、メタルブリーザー、フィラーを幅広く提供しています。

パーカーの12AT / 50AT低圧スピンオン交換用缶は、コストパフォーマンスに優れていますが、性能と品質には妥協しません。 使い捨ての容器は、内部に油を含み、取り扱いが容易である。

The EPF series QI replacement elements have a patented environmentally friendly design, allowing integration of the bypass valve and element core as re-usable parts in the filter bowl. This feature reduces waste by 50% and enables lower disposal cost.

The SE series offers high quality Suction Elements designed for a flow range of 15 to 500 l/min.
Equipped with 125µ abs. Stainless Steel wire mesh media.

TriCeptor desiccant type breathers are designed for simple installation on most equipment, regardless of mounting connection. Since TriCeptor breathers are disposable, the threaded connection allows for quick and easy maintenance.

50P高圧フィルタシリーズは、システムのニーズに合わせてカスタマイズ可能です。 SAEHF4自動車規格準拠、完璧な高圧フィルタの選択肢であるMicroglass IIIテクノロジーを搭載しています。

Parker HFDE has an extensive range of flow metering products. Flowline oil, water and air calibrated flowmeters and flowswitches available in brass or Stainless Steel.

The Level Gauges & Switches is a range of easy to install and cost effective reservoir fluid Level indicators.

The replacement spin-on canisters of the Maxiflow filter series make use of high quality filter media suitable for fatigue load due to high frequent flow fluctuation and resulting in extended element life time.

The Parker PT Series Low Pressure Return Line Filters combine high efficiency Microglass filtration with low cost installation in a new patented element design. Easily removed for maintenance, this filter offers both convenience and dependability.

Parker HFDE has an extensive range of flow metering products. Easiflow meters and flowswitches with flows from 1 to 150 l/min. .

一覧表示に切り替え
???SN_SORT_BY_LIST???
グリッド表示に切り替え
???SN_SORT_BY_GRID???
  • 1
  • 2
  • ...
  • 8
次のページ
  • 1
  • 2
  • ...
  • 8
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202