OIL-X EVOLUTION純正交換圧縮空気フィルタエレメント | 日本
日本

OIL-X EVOLUTION純正交換圧縮空気フィルタエレメント

Parker domnick hunter OIL-X EVOLUTION圧縮空気フィルタの高効率コアレッシング、乾燥微粒子および油蒸気除去フィルタエレメント。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    現代の圧縮空気濾過の起源は、1963年にdomnick hunterに遡ることができました。これは、圧縮空気産業を永遠に変える浄化用途にマイクロファイバーフィルタメディアを最初に使用した会社でした。

    Parker domnick hunterは、最初のOIL-Xシリーズの導入以来、圧縮空気フィルタと圧縮空気品質を管理する基準の両方を引き続き開発してきました。絶え間なく革新されたOIL-X EVOLUTIONは、空気の質、エネルギー効率、および低寿命のコストの正確なバランスを提供する、圧縮空気濾過の主要技術となっています。

    OIL-X EVOLUTION高効率圧縮空気フィルタの範囲は次のとおりです。

    •水および油のエアロゾル、固体微粒子および微生物の除去用の汎用および高効率コアレッシングおよびダストフィルタグレード(AOおよびAA)

    •油蒸気除去グレード(AC、ACS&OVR)

    特定の要件に関する詳細または詳細なディスカッションについては、ParkerまたはParkerの販売代理店にお問い合わせください。
Description

機能特性

ミクロン等級

0.01 to 1 ミクロン

用途の種類

圧縮空気と窒素の濾過

ブランド

パーカードームニックハンター

エレメント交換間隔

凝集および乾燥した微粒子(AO、AA、AR、AAR):12ヶ月

油蒸気の除去(AC、ACS):油蒸気または臭気が検出された場合
石油蒸気取り外し(OVR):システム条件に合わせて修正した場合の最大6000時間の動作

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202