ピストンシール 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
速度範囲 (m/s)

速度範囲 (m/s)

最低動作オイル温度 (C)

最低動作オイル温度 (C)

最高動作オイル温度 (C)

最高動作オイル温度 (C)

圧力の範囲 (bar)

圧力の範囲 (bar)

媒体

媒体

Division

Division

最大圧力 (psi)

最大圧力 (psi)

圧力の範囲 (psi)

圧力の範囲 (psi)

外径 (mm)

外径 (mm)

業界基準

業界基準

内径 (mm)

内径 (mm)

最高動作温度 (F)

最高動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最高動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

マーケット

マーケット

最大作動圧力 (bar)

最大作動圧力 (bar)

最大表面速度 (fpm)

最大表面速度 (fpm)

エラストマ

エラストマ

流体適合性

流体適合性

最大表面速度 (m/s)

最大表面速度 (m/s)

最大表面気体速度 (m/s)

最大表面気体速度 (m/s)

最大表面オイル速度 (m/s)

最大表面オイル速度 (m/s)

証明書に対応

証明書に対応

公称硬度の範囲

公称硬度の範囲

ポリマー製品ファミリー

ポリマー製品ファミリー

温度の範囲 (C)

温度の範囲 (C)

熱利用 (F)

熱利用 (F)

公称硬度

公称硬度

熱利用 (°C)

熱利用 (°C)

シール材

シール材

作動圧力 (bar)

作動圧力 (bar)

長さの測定単位

長さの測定単位

最大動作圧力 (bar)

最大動作圧力 (bar)

???ACCE_Region_Product_List???
ピストンシール ( 1 - 20 / 62 )
一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ
Compare Selected
Product Listing

Piston seal for pneumatic cylinders, single-acting. U-cup design. Short axial length.

パーカーの油圧SPPプロファイル標準PolyPak®シールは、油圧ロッドとピストンシール用ナイフとリムスクレーパリップを備えた、正方形の対称形スクイーズシールです。

Piston sealing set for hydraulic cylinders, double-acting. Slide ring design. For high pressures and extreme pressure peaks. ISO 7425.

Parker's BPP Profile, Beveled Lip Type B PolyPak® hydraulic seal is a rectangular shaped symmetrical squeeze seal with a knife trimmed beveled lip for hydraulic rod and piston sealing.

Piston seal for hydraulic and pneumatic cylinders, single-acting, rubber u-cup design.

Piston seal for pneumatic cylinders, single-acting. U-cup design.

Rod seal for hydraulic cylinders, single-acting, polyurethane compact PARK-O-PAK® design. For high-pressure applications. Robust seal profile for harsh operating conditions.

Piston seal for hydraulic cylinders, single-acting, polyurethane u-cup design. For high-pressure applications. Robust seal profile for harshest operating conditions. ISO 5597, ISO 6020.

Piston seal for pneumatic cylinders, double-acting. Short axial length.

Piston seal for pneumatic cylinders, double-acting. U-cup design with integrated guiding function. High-temperature version available.

Parker's DPP Profile, deep PolyPak® hydraulic seal is a rectangular shaped symmetrical squeeze seal with knife trimmed scraper ID and OD lips for rod and piston sealing.

Parker's Double-Acting Hydraulic Piston Seals feature a lathe-cut energized polyurethane cap seal. The PSP Profile seal is for use in light to medium duty hydraulic applications.

Piston sealing set for hydraulic cylinders, double-acting, PTFE slipper seal design. Low friction. For high-pressure applications. ISO 7425.

Complete pneumatic piston, double-acting.

Complete pneumatic piston with mechanical cushioning function, single-acting.

Complete pneumatic piston with mechanical cushioning function, double-acting.

ChemCast piston seals are a two-piece hydraulic piston seal that offer near zero drift, reduced maintenance, and flawless sealing at temperatures over 300°F and high pressures.

Double-acting hydraulic piston seal BP is a lathe-cut energized polyurethane cap seal.

Light load symmetrical U-cup with knife-trimmed beveled ID & OD lip for rod and piston sealing applications.

Piston sealing set for hydraulic cylinders including guide rings, double-acting.

一覧表示に切り替え
List
グリッド表示に切り替え
Grid
次のページ
Next 次のページ

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202