油圧ポンプ

油圧ポンプ カテゴリ
以下でフィルタ

フィルタが選択されていません

ボディ材

種類が流体の場合

溶剤

ポンプの種類

最大排出量

最大流量

最大作動圧力

最大真空流量

テクノロジー

事業部

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

油圧ポンプ


油圧ポンプ

パーカーの幅広いエネルギー効率の優れた油圧ポンプには可変ピストンの置換えモデル、固定羽根、および固定ギア ポンプが含まれます。 幅広い用途に対応するために設計されたパーカーのポンプは、全てのパーカー製品と同様に電子およびコンピュータ制御が装備されており、これらのポンプは最良の材料を使って厳しい品質管理下で製造されています。


油圧ポンプ カテゴリ

687365
687365