PV-1ミニチュア空気圧バルブシリーズ | 日本
日本

PV-1ミニチュア空気圧バルブシリーズ

PV-1 PTFEミニチュアダイアフラムバルブは、高純度の半導体用途に使用するように設計されており、超純水や積極的な化学システムにも理想的です。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    PV-1 PTFEミニチュアダイアフラムバルブは、高純度の半導体用途に使用するように設計されており、超純水やアグレッシブな化学システムにも最適です。改良PTFE製切削ボディ、シート、ダイアフラムを使用しており、フレキシブルに長期間ご使用いただけます。バルブは、2および3ウェイ構成が用意されています。低流量および少量注入アプリケーションに最適です。最新の技術で改良されたPTFEから精密機械加工されたダイアフラムは、従来のPTFEに比べて5倍以上の曲げ寿命を提供します。タングアンドグルーブシール構造は、ダイアフラムとボディシールを確実にします。コンパクトな設計のアクチュエータは、わずか20 psiで動作します。
Description

機能特性

継手の種類

フレア

ボディ材

PTFE、変性PTFE、陽極酸化アルミニウム、SS、ニトリル

圧力範囲

前方、後方:25 "HG真空(846 mbar)から20 psig(1.4 bar)
アクチュエーター:20 psig(1.4 bar)〜120 psig(8.3 bar)

最高周囲温度 (C)

100℃

最高周囲温度 (F)

212°F

最低周囲温度 (C)

-51℃

最低周囲温度 (F)

-60°F

最高流体温度 (C)

204℃

最高流体温度 (F)

400°F

最低流体温度 (C)

-51℃

最低流体温度 (F)

-60°F

流れの容量 (Cv)

Cv.08

  • Literature and Reference Materials

  • PV-1 Miniature Pneumatic Valve Series
  • お問合せ

    パーカー・ハネフィン日本株式会社
    東京都港区白金台3-2-10
    白金台ビル2F
    〒108-0071
    電話 03-6408-3901(営業本部)
    FAX  03-5449-7202