ろう付けプレートウォーターオイルクーラー - PWOシリーズ | 日本
日本

ろう付けプレートウォーターオイルクーラー - PWOシリーズ

PWOはコンパクトで軽量なウォーターオイルクーラーで、そのサイズに対して高い冷却能力を備えています。サイジングソフトウエアを使用して、クーラーの適切なサイズが選定可能です。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    PWOウォーターオイルクーラーをシステムに使用すれば、システム内の流体が正しい温度で作動し、最高の性能と信頼性を発揮していることを確認することができます。

    パーカーPWOウォーターオイルクーラーの冷却エレメントは、前と後のカバープレートの間に挟まれた波形チャンネルプレートから構成されています。チャンネルプレートは厳格な品質管理手順と同じ自動化手順でプレスされ、真空ろう付けされています。パーカーPWOは、多目的で効率的なソリューションの可能性を重視して設計されています。

    市場:
    • 一般産業
    • 海洋
    • 産業車両

    特長/利点:
    • 軽量でコンパクト
    • ほとんどのアプリケーションに適しています。
    • 簡単な据付
    • 費用対効果がよく、環境にやさしい

    正しい作動温度は、多数の経済的及び環境上の利点をもたらします。
    • 油圧システムの耐用年数が延長されます。
    • オイルの耐用年数が延長されます。
    • 油圧システムの可用性が向上し、稼働時間が長くなり、シャットダウンが少なくなります。
    • サービスと修理コストが削減されます。
    • 連続運転で高効率レベルを維持 – 温度が理想的な作動温度を超えると、システムの効率が低下します。

    アプリケーション:
    • 海洋クレーン
    • 粉砕機
    • 鉱業機械
    • 油圧ユニット
    • 潤滑システム
    • プレス
    • 風力発電

    ここでご紹介しているのは、ごく一部の製品番号だけです。その他のクーラーの選択肢については、PWOブロッシャーをダウンロードするか、最寄りのパーカー代理店にお問い合わせください。クーラーサイジングソフトウエア(Product Supportタブ)をダウンロードして、クーラーを選択することもできます。

    本製品は従来、 オレア アンド フォーセット クリスティー ハイドローリックス ブランドで販売されていた製品です。  
Description

機能特性

種類

PWO B5 ~ PWO B57

定格流量 (lpm)

40 ~ 1600

最大冷却性能 (kW)

5 to 510

ポート接続のサイズ (inch)

2x3/4" INT HEX + 2x1/2" INT HEX~4x2 1/2"

最大作動圧力 (barg)

28 ~ 31

最高定格温度 (C)

225

建設材料

ステンレス鋼 (AISI 316) & 銅 - チタン

用途

産業、可動機器及び海洋

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202