エアホース用クリックカップリング 欧州高流量&産業互換 - Tool-Mateシリーズカプラ | 日本
日本

エアホース用クリックカップリング 欧州高流量&産業互換 - Tool-Mateシリーズカプラ

ノンマーキング空気圧エアクイックカプラは、低圧エアラインが迅速かつ簡単な接続と切離しを必要とする一連の用途で使用するのに理想的です。

ノンマーキング空気圧エアクイックカプラは、低圧エアラインが迅速かつ簡単な接続と切離しを必要とする一連の用途で使用するのに理想的です。

仕様を選択して商品を絞り込んで下さい。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    Tool-Mateシリーズカプラ、最大300 psiは産業交換用ニップルまたはRFシリーズ(欧州高流量プロファイル)ニップルを受け入れる2種類の接続タイプがあります。接続タイプは、わかりやすいようにスリーブにカラーバンドで表示されています。黄色は工業交換用タイプ、緑色は欧州高流量タイプを表しています。パーカーのTool-Mateシリーズは、ノンマーキング押込み接続シングルシャットオフカプラです。カプラ本体は、軽量ポリアミド素材です。Tool-Mate PBHとPERパーツ番号は、圧力ベントではありません。

    技術特性:
    • サイズ:1/4”、3/8”
    • 材質:ポリアミド材、亜鉛メッキ鋼製ポートエンド
    • ポートエンド:メスNPTF、オスNPTF
    • シールのオプション:ニトリル

    市場:
    • 工業
    • 建設
    • 自動車整備と修理
    • 工場オートメーション

    特徴/メリット:
    • 簡単な押込み接続操作
    • 軽量耐損傷本体は、組立作業の間に表面仕上げ及び塗料コーティングの損傷を防止するのに役立ちます。
    • 黄色バンドは、わかりやすいように工業交換用ニップル接続タイプを表しています。パーカーの工業交換用ニップル及びA-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)に従って製造されたパーツを接続します。
    • 緑色のバンドは、わかりやすいように欧州高流量接続タイプを表しています。パーカーのRFシリーズニップルとその他の高流量プロファイルニップルを接続します。

    用途:  
    • エアコンプレッサー
    • 空圧エアツールとホース
    • ドロップダウンエアライン
    • ブローガン
Description

機能特性

最大動作圧力 (psi)

300

用途

空圧

バルブ形式

High Flow Air

ブランド

Parker

端部継手の種類

Female Thread, Male Thread

交換の種類

ISO 6150 B, Rectus Profile

材料

Polyamide

最大動作圧力 (bar)

20

最高動作温度 (C)

71

真空

No

媒体

圧縮空気

カップリングハーフ

カプラー

最低動作温度 (F)

0

最高動作温度 (F)

160

シール材

ニトリル

めっき

亜鉛メッキされたスチール製ポートエンド

業界基準

一般空圧互換用ニップルA-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)との接続、RF型ニップルとの接続

スリーブの種類

押込み接続

ロックメカニズム

ポリアセテート製ロックフィンガー

CAD を表示する部分を設定してください。
  • Literature and Reference Materials

  • Tool-Mate Series Catalog
  • お問合せ

    パーカー・ハネフィン日本株式会社
    東京都港区白金台3-2-10
    白金台ビル2F
    〒108-0071
    電話 03-6408-3901(営業本部)
    FAX  03-5449-7202