交換用フィルタエレメントスピンオン - Racor | 日本
日本

交換用フィルタエレメントスピンオン - Racor

RacorディーゼルスピンオンシリーズフィルタはAquabloc®メディアを使用して、最長の耐用年数で、ディーゼルおよびガソリン燃料の汚れや水分を確実に除去します。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
     ディーゼルスピンオンシリーズ交換部品

    製品説明:

    注1:説明は出版時点で正確です。写真は代表です。パンフレットおよびその他の情報については、製品サポートタブを参照してください。

    Racor Spin-Onシリーズの交換部品:

    Racor Replacement Spin-onエレメントは、異なる流量で異なる長さと直径で使用できます。シルクスクリーンは、2ミクロンの場合は「ブラウン」、10ミクロンの場合は「ブルー」、30ミクロンの場合は「レッド」の色分けされたものです。ミクロンレーティングが小さいほど、濾過が細かくなります。追加の下流濾過がない場合には、「2」ミクロンの定格が必要である。 10ミクロンおよび30ミクロンは、予備濾過に適しており、下流またはエンジン搭載フィルタを保護する。最終的に、好ましいミクロンレーティングは、燃料品質、運転気候及びメンテナンススケジュールの関数である。

    汚れ、スラッジ、水などの形の燃料汚染は、常に燃料システムに入り込みます。燃料分注トリガーを絞るたびに、エンジンの寿命が脅かされます。 Aquabloc®メディアを搭載したRacor燃料フィルタ/水分離器は、水や固形分を効果的に除去し、エンジンの運転を可能にします。これにより、燃料の取り扱いや保管には、埃、錆、歯茎、藻類、藻類などがあります。より多くの電力とより大きな効率。 Racorの取り付けヘッドを取り付け、エンジン寿命の間、Racor燃料フィルタ/水分離器にスピンオンしてください。

    使い方:

    Racor Diesel Spin-On SeriesフィルタはAquabloc®メディアを使用してディーゼルとガソリンの汚れや水分を確実に除去します。 Aquabloc®メディアはプリーツ加工、波形加工、最適な水の排除と最長の耐用年数に対応しています。フィルタヘッドに入る燃料は、垂直方向の媒体プリーツを越えて下方に転向され、より大きな水滴および汚染粒子が収集ボウルに直接落ちるようにする。小さいほうの水滴は、特別に処理された媒体表面上に収束し合体し、収集ボウルに落下するまで十分に大きくなるまで収縮する。小さな汚染粒子はAquabloc®メディアの表面で停止しますが、さらに小さな粒子はメディアレイヤーのより深く保持されます。結果はお客様のエンジンのために利用可能な最も乾いた、最もクリーンなモーター燃料です。

    特徴:

    これらの燃料フィルタ/水分離器は、高性能アプリケーション向けに設計されており、クリーンで水分の少ない燃料でこれまで以上に優れた性能を発揮します。フィルタ本体は耐食性に優れた耐久性のある静電塗装粉体塗料で保護されています。このスピンオンフィルタの設計は簡単に実施でき、再利用可能なクリアなエンジニアリングプラスチック製のボウルには、不要な泥や水を排水するための自己排水式の排水管があります。

    •汚染物質の保持能力が高い交換可能なエレメントにより、長寿命
    •耐腐食コーティングおよび施工
    •Aquabloc®メディアは標準です
    •ディーゼルまたはガソリン用に設計されたガスケットおよびOリング材
    •パーカーのグローバルサポートおよび流通ネットワークにより、世界中どこにいても当社の製品を見つけることができます
    •製品は、ISO 14001環境要件に対するISO TS 16949品質システム環境で構築されています。
    •注:ガソリンシステムのクリアボウルは定期的な点検項目です:損傷、変形、変色が頻繁に起こっていないか点検し、必要に応じて交換してください

    正しい燃料フィルタを選択する方法:

    1.お客様のフィルタに合ったRacorシリーズを見つけてください

    2.Aquabloc®メディアのミクロンレーティングを選択します。 1次用途には10および30ミクロン素子が推奨され、2次、最終フィルタ用途には2ミクロンが推奨されます。

    3.また、高さと直径によって選択することができます

    アプリケーション:

    • 発電
    •オン/オフハイウェイ
    •トラックとバス
    •建設
    •農業
    •あらゆるエンジン燃料濾過アプリケーション
Description

機能特性

シリーズの種類

Diesel Spin-on FF/WS

ブランド

Racor

ミクロン等級

98% @ 4, 10, 20, or 30 Micron depending on product selected. (20 micron elements only available in Europe.)

UL 認定

No

流向

Racor replacement elements are designed to flow inside to outside, or outside to inside the media assembly. Filters with a center plunger type priming pump are always inside to out flow.

関連部品

Racor replacement elements have an open threaded end at the bottom of the can. After part selection, an example (basic) mating bowl part number will be displayed here.

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202