冷媒用フロートスイッチ | 日本
日本

冷媒用フロートスイッチ

サージドラムやシェル、チューブチラー、高・低圧レシーバー、インタークーラー、搬送容器や様々な種類のアキュムレータで液面レベルをモニター管理できるように設計されています。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    LLSSフロートスイッチは、フラッドサージドラム、フラッドシェルとチューブチラー、高圧及び低圧レシーバ、インタークーラ、移送容器、各種アキュムレータの冷媒レベルを監視、管理するように設計されています。 新しく改良されたLLSSフロートスイッチの独自の設計により、多くの産業冷凍条件に関連する腐食環境に耐えることができます。

    製品の特徴:
    - アンモニアR-507、R-134aおよびその他の一般的な冷媒に適しています
    -フロートチャンバアセンブリは304Lステンレス鋼製
    -UV耐性のある透明スイッチハウジング
    - 磁気駆動スイッチ(単極双投)
    - 密封スイッチ
    -アセンブリ全体の重さは3.08 kg
    - スイッチアッセンブリは、Refrigerating Specialties製液体レベルモデルLL、LLS、LLAと互換性があります
    - 圧力機器指令(PED)97/23 / ECに適合

Description

機能特性

モデル番号

Please Configure Part for Model Number

電気的接続

リード線接続またはオプションでクイックディスコネクトタイプのコネクタ接続も可能

リード長 (mm)

オプション:リード長さ610mm

リード長 (inch)

オプション:リード長さ 24

重量 (lbs)

6.8 lbs

最大作動圧力 (psig)

450

最大作動圧力 (bar)

31 bar

最低液晶温度 (C)

-75

最低液晶温度 (F)

-100

最高液晶温度 (C)

65

最高液晶温度 (F)

150

最低周囲温度 (C)

-45

最低周囲温度 (F)

-50

最高周囲温度 (C)

50

最高周囲温度 (F)

120

比重の範囲

0.57~ 1.7

電源

120 VAC:10 Amps, 240 VAC:10 Amps, 125 VDC:1/2 Amps

スイッチオプション

シングルピン、ダブルスロー

タンク接続

フロートチャンバーフィッティング:3/4"-14FPT または 1"BW

材料

フロートチャンバー:SUS304L、スイッチ:モールド、UV抵抗:プラスチック、スイッチカバー:アルミニウム

証明書

タンク:CE0035, PED - リード線スイッチ:証明番号無し - DIN スイッチ:CE0035, IP65

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202