タービンシリーズフィルタの交換用カートリッジフィルタエレメント - Racor | 日本
日本

タービンシリーズフィルタの交換用カートリッジフィルタエレメント - Racor

Racor Turbineシリーズフィルタハウジング用純正Aquabloc®メディアを搭載した交換用カートリッジフィルタエレメント。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
     Racor Turbineシリーズフィルタハウジングの交換用カートリッジフィルタエレメント

    注:北米または南米で発注された2020年および2040年のSM、TM、およびPM要素は、米国の2020Nまたは2040N型の黒いエンドキャップエレメントで置き換えられます。両方のエレメントスタイルは全く同じAquabloc®メディアを使用し、その濾過性能はまったく同じです。

    概要:

    ディーゼルエンジンのインジェクタの公差はミクロン単位で測定され、最新のエンジンは30,000 psi(207 kPa)を超える圧力で燃料を噴射します。これらの条件下では、塵や水の最小粒子が精密部品に刻み目を付けることがあります。エンジン、操業および収益性の低下をもたらす。

    Racor TurbineシリーズFF / WSは、バルク水と乳化水の両方に対して優れた除水効率を持ち、燃料流量の制限が少なく、汚れ保持能力が高い。システムの中心は、特許取得済みのAquabloc®フィルタエレメントによって強化された3つのコアレッシングおよび濾過段階です。

    ステージ1の分離:燃料がフィルタアセンブリに入ると、燃料は(静止した)タービン遠心機を通って移動し、大きな固形物および水滴が収集ボウルの底に落ちる。

    ステージ2コアレッシング:円錐バッフルおよびカートリッジエレメントの表面に小さな水滴がビードアップされる。重くなると、コレクションボウルの底に落ちます。

    ステージ3濾過:独自のAquabloc®カートリッジエレメントは、水をはじき、固体汚染物質をミクロンの98%の効率で燃料から除去します。エレメントの表面上に集まる水は合体して、より大きな液滴が収集ボウルに落ちる。

    本物のRacorカートリッジフィルタエレメントのみがAquabloc®Engineered Mediaを搭載し、究極のエンジン保護を実現しています。

    注文オプション:

    1.ハウジングタイプを選択してください:500,900、または1000シリーズのハウジング。 (ハウジングタイプがわからない場合は、最初に高さを選択してください)

    2.定格マイクロン:
    •4ミクロンで効率98%の「2」ミクロンのAquabloc®エレメント
    •10ミクロンで効率98%の「10」ミクロンのAquabloc®エレメント
    •30ミクロンで効率98%の「30ミクロン」Aquabloc®エレメント
    3.収容タイプがわからない場合は高さを選択します。
    4.エンドキャップのスタイルを選択します。黒いモールドエンドキャップスタイルは、米国市場で利用可能です。黄褐色の鉢植えのスタイルはどこにでもあります。どちらのスタイルも同じ濾過性能を持っています。

    重要事項:

    •10および30ミクロンのエレメントの下流に、2次フィルタまたは最終フィルタが必要です。
    交換シール
    •ミクロンレーティングが低いほど、濾過が細かくなります。追加の下流濾過がない場合は、より低いミクロン定格を考慮する必要があります。最終的に、好ましいミクロンレーティングは、燃料品質、運転気候及びメンテナンススケジュールのクライマックスである。
    •エンドキャップは、30ミクロンの一次ろ過、10ミクロンのプライマリまたはセカンダリ用の青色レタリング、および2ミクロンの二次/最終濾過のための茶色のレタリングのための赤いレタリングを容易に識別し、適用するために色分けされています。

    機能と利点:

    •一体型のベイルハンドルを使用すると、簡単に交換ができます。
    •Racorのフリーダイヤル番号がエンドキャップに表示されます。 Racorのテクニカルサービス担当者と連絡を取り、利用可能なアプリケーション、アプリケーション、サービスに関する質問に答えることができます。
    •Aquabloc®メディアは、樹脂に配合された高級セルロースと特殊化学処理の混合物です。
    •本格的なRacor タービンシリーズは、UL認定タービンハウジング

    Aquabloc® - Inside Story:

    Racorの超高性能Aquabloc®メディアは、特殊な繊維配合の高級セルロースと水をブロックすることが証明された化学処理の別々のメディア配合物の工学的なブレンドです。

    •汚染物質の量が多いため、フィルタの交換回数が少なくて済み、稼働率が向上します。
    •Aquabloc®メディアは、ひだを開いた状態に保つために波形になっており、プリーツ加工されており、ディーゼル燃料の流れに対して大きな有効濾過表面積を示します。
    •高い汚れ保持能力を持つAquabloc®メディアは、最終段のエンジン上のフィルタの寿命を飛躍的に延長し、濾過メンテナンスの全体的なコストを削減します。
    •Aquabloc®カートリッジフィルタエレメントは、アプリケーション、燃料品質、動作環境、およびサービススケジュールに合わせて保護することができるように、2,10、および30ミクロンの定格で利用できます。
    •Aquabloc®メディアは、ディーゼルエンジンが厳しい政府排出基準に準拠しているOEMに役立ちます。
    •交換可能なカートリッジエレメントを備えた燃料フィルタ/水分離器は、最低コストの濾過溶液です。

    アプリケーション:

    •タービンシリーズの濾過システムを備えたすべてのディーゼルエンジン
    •海上、発電機、建設、高速道路、高速道路
Description

機能特性

シリーズの種類

カートリッジ FF/WS

ブランド

Racor

シリーズ

タービン

ろ過材

B20

用途

ディーゼルエンジン

媒体

Aquabloc "30 ミクロン", "2 ミクロン" or "10 ミクロン" 選択した製品に応じて

直径 (inch)

選択した製品に応じて、3.1 または 4.7

直径 (cm)

選択した製品に応じて、7.9 または11.9

重量 (oz)

選択した製品に応じて2.8,8、または12

重量 (kg)

.08、.23または.34選択した製品に応じて

パッケージ

プラスチックがシールで包まれた

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202