安全リリーフマニフォールド弁 | 日本
日本

安全リリーフマニフォールド弁

ParkerのRS Divisionは、安全リリーフ弁を連結して利用のために、M1インラインマニフォールドと、M2, M3, M4デュアルストップマニフォールド弁を提供致します。

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    SRVマニホールド
    Parkerの Refrigerating Specialtiesには、安全リリーフバルブのフルラインと組み合わせて使用する2種類のマニホールドがあります。 M1インラインマニホールドは、1/2インチから1/4インチ(13mmから20mm)までのサイズがあり、SRおよびSRHリリーフバルブに使用できます。 M2、M3、M4のデュアルストップマニホールドは、ParkerのH2、H3、H4、H5リリーフバルブに使用でき、3/4 インチ〜1/4インチ(20mm〜32mm)のサイズが用意されています。 すべての安全救済マニホールドは、ASHRAEおよびIIAR規格に準拠するように設計されています。
Description

機能特性

種類

M1インライン、M2, M3, M4 デュアル

吸入口サイズ (inch)

1/2~ 1-1/2

吸入口サイズ (mm)

13~ 38

容量係数 (Cv)

ポート1:7.2~ 26.5
ポート2:7.8~ 25.9

容量係数 (Kv)

ポート1:8.3~ 30.6
ポート2:9~ 30

材料

ボディ:炭素鋼またはねずみ鋳鉄、ステム:ステンレス鋼

最大動作圧力 (barg)

27.6

最大動作圧力 (psig)

400

最低作動温度 (C)

-40

最低作動温度 (F)

-40

最高作動温度 (C)

150

最高作動温度 (F)

300

最低周囲温度 (C)

-29

最低周囲温度 (F)

-20

最高周囲温度 (C)

94

最高周囲温度 (F)

200

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202