サンプリングシステムと付属品 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Attributes
Port Size (mm)

Port Size (mm)

Outlet Pressure (psig)

Outlet Pressure (psig)

Outlet Pressure (bar)

Outlet Pressure (bar)

Inlet Pressure (psig)

Inlet Pressure (psig)

Inlet Pressure (bar)

Inlet Pressure (bar)

Division

Division

証明書

証明書

重量 (kg)

重量 (kg)

ポートサイズ (inch)

ポートサイズ (inch)

種類

種類

用途

用途

媒体

媒体

最高動作温度 (F)

最高動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最低動作温度 (F)

最高動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

最低動作温度 (C)

シール材

シール材

???ACCE_Region_Product_List???
サンプリングシステムと付属品 ( 1 - 12 / 12 )
Compare Selected
Product Listing

Parker Kittiwakes bunker samplers are designed to provide a representative sample of the entire fuel delivery. Manufactured from stainless steel.

PGIのミニサンプルシリンダーバルブは、サンプルシリンダー用に設計されており、さまざまな構成、サイズ、およびスタイルで利用できます。

PGIウルトラシール定圧シリンダは、サンプリングされた気体または液体に一定圧力を必要とする用途向け浮動ピストンシリンダです。300cc、500cc、1000ccで液体またはガスの構成が可能です。

VP™シリーズのサンプルシリンダバルブは、サンプルシリンダ用に設計されており、様々な構成、サイズ、スタイルが可能です。PGIのPressure-Coreステムシール技術は5年間の保証付です。

PGIのサンプルプローブは、シングル/デュアルフローまたはホットタップの各オプションで利用でき,いずれも316SSです。各プローブは、数の入口と出口の構成でカスタマイズできます。

PGIの1800PSIDOT-3E定格スパンエンドサンプルシリンダーは、回収されたサンプルに安定した安全な保管と輸送環境を提供します。NACE MR0175/ISO15156-3に準拠したシームレスな316SSです。

スピンエンドおよびウルトラシールサンプルシリンダー製品の安全な輸送を提供します。ケースは、破損しない耐水性、耐薬品性、耐腐食性の2種類のサイズが用意されています。

PGIのホットショット加熱エンクロージャーシステムは、天然ガスサンプラーと共に使用します。サンプリングシステムをガスの炭化水素露点以上の温度に加熱し、API14.1規格に準拠します。

Interceptor™シリーズ複合ガスサンプラーは、時間または流量ベースの両方の能力を備えた真の代表的な平均サンプリングです。-10"Hgから2,200PSIの入口圧をカバーするモデルがあります。

Parker’s Stainless Steel Sample Cylinders provide safe containment for storage and transportation of both liquids and gases. These cylinders are DOT rated to 1800 psig (124 bar) at 70°F (21°C).They range from 75 cc to 3785 cc (1 gallon).

The Parker Conflow Code 91 - pressure gauge is a traditional bourdon tube type unit, but designed specially for hazardous environments such as mining and quarrying.

The Parker Conflow Code 14 - is used for the setting up and subsequent checking of underground fire hydrants in mining and quarrying applications

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202