センサー 製品 パーカーより

: Featured
Sort By Product Category Product Categories センサー
Sort By Product Attributes
Division

Division

証明書

証明書

種類

種類

用途

用途

作動温度 (C)

作動温度 (C)

作動温度 (F)

作動温度 (F)

ダイアフラム材

ダイアフラム材

圧力範囲

圧力範囲

付属品

付属品

プログラミングモード

プログラミングモード

???ACCE_Region_Product_List???
センサー ( 1 - 14 / 14 )
Compare Selected
Product Listing

PGI ThermoSync®Thermowellは、流量計算における周囲温度の影響を低減する特許取得済フィン付き設計を採用し、パイプラインのガス温度測定の精度が向上し、誤差の原因を最小限に抑えます。

PGIのThermoSync®Thermowell RTDアセンブリは、危険な場所に設置可能な爆発防止導管ボックスユニットで安全です。サーモウェル、RTDプローブ、継手、ニップル、およびカプラが含まれています。

EAPセンサー技術は、他のセンサーでは及ばない、動きとストレッチのモニタリングを可能にしています。また、機械もしくは熱により誘発された歪みの測定に最適です。

PGIThermoSync®RTDプローブは、ツーピースの保護チューブを使用し、サーモウェルからの熱結合エラーを低減します。最高の精度を得るにはThermoSync®Thermowellと組み合わせて使用してください。

ネジ式、フランジ付き、ソケット溶接、ウェルドイン、ヴァンストーン、限られた空間およびサニタリースタイルを備え、標準モデルへのカスタム設計および修正が利用可能です。

PGIのテキサスサーモウエル22シリーズ保護チューブには、ネジ式、フランジ式、および溶接式があります。標準モデルへのカスタム設計および修正が利用可能です。

サンプルプローブは、分析用パイプラインからのガスまたは液体サンプルの抽出用です。各パイプラインのサイズ、プロセス内容、流速および温度に合わせてカスタム設定されています。

MPS-33 pressure sensors have two independent PNP or NPN outputs with an additional 1-5 VDC analog output. The MPS-33 have a red LED pressure display for visual monitoring. Sensors can be used to monitor vacuum pressure and up to 145 psig.

MPS-34 pressure sensors have one independent PNP open collective transistor type output with an additional 4-20 mA output 2 color Red/Green LED display for visual monitoring. Sensors can be used to monitor vacuum pressure and up to 145 psig.

SCPSD pressure sensors have one or two independent PNP outputs with an additional 4-20 mA output. SCPSD sensors have a red LED display panel for visual monitoring. Sensors can be used to monitor vacuum pressure and up to 9000 psig.

MPS-33 pressure sensors have two independent PNP or NPN outputs with an additional 1-5 VDC analog output. The MPS-33 have a red LED pressure display for visual monitoring. Sensors can be used to monitor vacuum pressure and up to 145 psig.

MPS-34 pressure sensors have one independent PNP open collective transistor type output with an additional 4-20 mA output 2 color Red/Green LED display for visual monitoring. Sensors can be used to monitor vacuum pressure and up to 145 psig.

The pressure/temperature sensor SCPT is used for measurement with SensoControl hand meters in mobile and industrial hydraulic.

The pressure sensor SensoControl SCP07 can be used in applications that require a Performance Level d according to EN ISO13849 or a SIL 2 according to IEC 61508.

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202