Parker's Smallest Quick Coupling, Series 02 | 日本
日本

Parker's Smallest Quick Coupling, Series 02

Quick coupling system with nominal diameter 1.5 for pneumatic and fluid handling applications up to 35 bar. Parker's smallest mini industrial coupling system. Available made of brass.

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    Parker's smallest Quick Coupling Series 02 is a mini industrial coupling for air and gas applications. It's primarily used in medicine, didactics and model building. Due to its extremely small dimensions, the series 02 is especially suitable for use with liquids.
    The series 02 is developed for single-hand operation.

    Markets:
    - Machinery Construction
    - Life Science

    Features/Benefits:
    - Single-hand operation for easy and fast connection
    - Extremely small dimensions

    Applications:
    - Fluid Transfer
    - Model Making
Description

機能特性

最低動作温度 (C)

-20

公称径 (DN)

1,5

用途

Pneumatic & Fluid Handling

ブランド

Rectus

端部継手の種類

various

流量 (GPM)

27.73815185

交換の種類

Rectus Profile

材料

Brass

最大動作圧力 (psi)

500

最高動作温度 (F)

212

媒体

Gases, Pneumatic Media

バルブ形式

Poppet

シール材

NBR

バルブ調整

Yes, No

バージョン

Single Shut-Off

長さ (mm)

10 up to 30

外部六角ボルト (mm)

na, 6, 7

外径 (mm)

4 up to 6,5

最高動作温度 (C)

100

最大動作圧力 (bar)

35

流量 (lpm)

105

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202