Quick Coupling with Japanese Industrial Profile, Series 13 | 日本
日本

Quick Coupling with Japanese Industrial Profile, Series 13

Quick coupling system with nominal diameter 7.5 for pneumatic and fluid handling applications up to 35 bar. Coupling system with Japanese industrial profile. Available made of brass.

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    Parker's Series 13 is a robust brass coupling with Japanese industrial profile.
    The coupling system is developed for single-hand operation. Series 13 stands out for its above average flow volumes and structure resistant to the effects of external forces.

    Markets:
    - Machinery Construction
    - Automotive
    - Industrial

    Features/Benefits:
    - Single-hand operation for easy and fast connection
    - Above average flow volumes

    Applications:
    - Pneumatic Power Tools
    - Assembly Lines
    - Air compressors
    - Fluid Transfer
Description

機能特性

最低動作温度 (C)

-20

公称径 (DN)

7,5

用途

Pneumatic & Fluid Handling

ブランド

Rectus

端部継手の種類

Female Thread, Male Thread, Hose Barb

流量 (GPM)

303.7988059

交換の種類

Asia

材料

Brass

最大動作圧力 (psi)

500

最高動作温度 (F)

212

媒体

Pneumatic Media, Water

バルブ形式

Poppet

シール材

NBR

バルブ調整

Yes, No

バージョン

Single Shut-Off

長さ (mm)

37 up to 62

外部六角ボルト (mm)

14 up to 24

外径 (mm)

na, 15, 27

最高動作温度 (C)

100

最大動作圧力 (bar)

35

流量 (lpm)

1150

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202