Quick Coupling with English Profile, Series 17 | 日本
日本

Quick Coupling with English Profile, Series 17

Quick coupling system with nominal diameter 5 for pneumatic and fluid handling applications up to 35 bar. Coupling system with English profile. Available made of brass/steel.

属性を選択し、製品検索を改善します。
上記のリストから仕様を選択して下さい。
Description
    Parker's Series 17 is a brass/steel industrial coupling with English profile specifically suited to compressed air applications in industry.
    This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 17 is very versatile applicable due to its slim design and light weight.

    Markets:
    - Machinery Construction
    - Automotive

    Features/Benefits:
    - UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
    - Single-hand operation for easy and fast connection

    Applications:
    - Pneumatic Power Tools
    - Assembly Lines
    - Air compressors
Description

機能特性

最低動作温度 (C)

-20

公称径 (DN)

5

用途

Pneumatic & Fluid Handling

ブランド

Rectus

端部継手の種類

Female Thread, Male Thread, Hose Barb

流量 (GPM)

229.830401

交換の種類

GB

最大動作圧力 (psi)

500

最高動作温度 (F)

212

媒体

Pneumatic Media

バルブ形式

Poppet

バルブ調整

Yes, No

バージョン

Single Shut-Off

長さ (mm)

33 up to 76

外部六角ボルト (mm)

11 up to 24

外径 (mm)

na, 12, 23

材料

Brass, Steel

最高動作温度 (C)

100

最大動作圧力 (bar)

35

流量 (lpm)

870

CAD を表示する部分を設定してください。

お問合せ

パーカー・ハネフィン日本株式会社
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル2F
〒108-0071
電話 03-6408-3901(営業本部)
FAX  03-5449-7202